Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Enkoder absolutny z interfejsem IO-Link do precyzyjnego wykrywania położenia w maszynach pakujących

Enkoder absolutny z interfejsem IO-Link

Zastosowanie

Maszyny pakujące pracują z dużą prędkością i bardzo krótkim czasem cyklu. Materiał opakowaniowy jest w sposób ciągły podawany z rolki i przycinany zgodnie z daną specyfikacją. Poszczególne ruchy maszyny muszą być precyzyjnie wykonywane i dokładnie skoordynowane. Wymagana jest elastyczność, aby poradzić sobie ze zmiennością towarów do zapakowania i parametrów opakowań. Tylko w ten sposób można osiągnąć określoną jakość pakowania w wymaganym czasie cyklu. Konieczne jest precyzyjne, absolutne pozycjonowanie rolek materiału. Stosowane w tym celu enkodery obrotowe muszą być odporne na pył, wysoką wilgotność i silne zakłócenia elektromagnetyczne. 

Cel

Pakowanie produktu powinno odbywać się w możliwie najkrótszym czasie cyklu i z najwyższą precyzją. Maszyna musi być w stanie szybko dostosować się do różnych towarów i parametrów opakowań. Należy unikać zakleszczenia materiału i minimalizować czasy przestojów. Enkodery obrotowe używane w maszynie muszą charakteryzować się wysoką dokładnością pomiaru. Muszą być w stanie szybko przekazywać informacje o procesie, aby sprostać wymaganiom krótkich czasów cykli w procesie pakowania. Ponadto operacja uruchomienia enkoderów nie jest skomplikowana.


Rozwiązanie

Enkoder obrotowy IO-Link może obsługiwać prędkości do 12 000 obr./min
Enkoder obrotowy IO-Link może obsługiwać prędkości do 12 000 obr./min

Absolutne enkodery obrotowe z interfejsem IO-Link firmy Pepperl+Fuchs niezawodnie i precyzyjnie mierzą położenie (jedno-/wieloobrotowe wartości położenia) i kierunek obrotu rolek. Pracują one z najwyższą szybkością transmisji IO-Link COM3. Jest to wartość porównywalna z szybkością przemysłowego Ethernetu. Nowa pozycja kątowa może zostać ustawiona niezależnie od pozycji wału enkodera obrotowego. Po zainstalowaniu pozycja kątowa jest po prostu dostosowywana do aktualnego stanu maszyny poprzez konfigurację IO-Link. Pozycję można łatwo dostosować podczas pracy za pomocą IO-Link. Indeks konfiguracji umożliwia łatwą interpretację dostarczonych danych, na przykład podczas zdalnej konserwacji. Enkoder obrotowy podaje również wartość temperatury otoczenia i informuje o krytycznych funkcjach maszyny. Użytkownik otrzymuje informacje o stanie za pośrednictwem cyklicznych danych procesowych i może bezpośrednio interweniować w przypadku wystąpienia odchyleń. Możliwe jest również ustawienie zdefiniowanych wartości granicznych.


Cechy szczególne:

  • Dokładność: 0,1°
  • Rozdzielczość: 16 bitów (jednoobrotowe), 15 bitów (wieloobrotowe)
  • Kierunek obrotów: w prawo i w lewo
  • Typ wału: wały pełne i drążone
  • Typ kołnierza: Kołnierz zaciskowy i kołnierz serwomechanizmu
  • Średnica obudowy: 36 mm, 58 mm
  • Stopień ochrony: IP65, IP67

Korzyści

Enkoder obrotowy może pracować z prędkością do 12 000 obr./min, co pozwala na osiągnięcie bardzo dużych prędkości procesu. Precyzyjne i niezawodne wykrywanie położenia oraz szybka i wszechstronna komunikacja stanowią solidną podstawę danych do precyzyjnego sterowania maszyną. Opcjonalne wstępne ustawienie enkoderów obrotowych w fabryce zmniejszają nakład pracy podczas instalacji. Specyficzne dla aplikacji ustawienia enkodera obrotowego mogą być zapisywane w module master IO-Link i automatycznie przenoszone do nowych urządzeń. Dodatkowy parametr temperatury jest dostępny w celu monitorowania maszyny, do analizy stanu i do funkcji sterowania. Dzięki stopniowi ochrony IP67 urządzenia te nadają się również do pracy w szczególnie trudnych warunkach.


Najważniejsze informacje

  • Precyzyjne wykrywanie położenia
  • Optymalna komunikacja IO-Link
  • Szeroki zakres opcji parametryzacji
  • Intuicyjne wdrożenie
  • Dane procesowe IO-Link i wyjścia dyskretne
  • Odpowiednie do monitorowania stanu
  • Ekonomiczne rozwiązanie
  • Do 12 000 obr./min 

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Rozwiązania systemowe IO-Link firmy Pepperl+Fuchs

Zgodny z międzynarodowymi standardami i urządzeniami wielu dostawców interfejs IO-Link stanowi integralną część rozwiązań Sensorik4.0® firmy Pepperl+Fuchs. Dowiedz się więcej o inteligentnej technologii komunikacyjnej…