Wprowadzenie nowych, modułowych urządzeń ręcznych IC-HH5* RFID oznacza, że firma Pepperl+Fuchs oferuje przenośne i bardzo elastyczne rozwiązanie do zapisu i odczytu transponderów RFID o różnych częstotliwościach. Najnowszy dodatek do asortymentu produktów automatyki przemysłowej wyróżnia się szczególnie łatwą w obsłudze konstrukcją i wydajnym sprzętem. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego mechanizmu, głowice odczytująco-zapisujące RFID dla różnych częstotliwości (LF, HF, UHF) mogą być szybko i łatwo dołączone do modułu bazowego urządzenia ręcznego bez użycia narzędzi.
Głowice odczytująco-zapisujące są typu „plug-and-play”, co umożliwia ich wymianę w trakcie pracy bez konieczności czasochłonnej konfiguracji. Dzięki temu użytkownik może całkowicie skoncentrować się na zadaniu identyfikacji. Aby to ułatwić, podstawowe urządzenie wyposażono w 4,8-calowy, pojemnościowy, kolorowy wyświetlacz dotykowy o podwyższonej twardości, który jest zawsze czytelny, nawet w nieoptymalnych warunkach oświetlenia otoczenia. Stopień ochrony IP54 podkreśla przydatność urządzenia do pracy na zewnątrz i w innych wymagających warunkach.
Nowe urządzenie ręczne RFID jest zbudowane w oparciu o wydajny czterordzeniowy procesor Arm Cortex A53 o częstotliwości taktowania 1,8 GHz na rdzeń, a także ma wbudowany procesor Cortex M4 o częstotliwości 400 MHz, który zapewnia dedykowane sterowanie głowicami odczytująco-zapisującymi RFID. Oprócz wydajnych procesorów urządzenie ręczne jest wyposażone w 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci flash, co zapewnia szybki dostęp i krótki czas przetwarzania nawet podczas pracy z bardziej złożonymi aplikacjami.
Zintegrowany interfejs WLAN 2,4/5 GHz i obsługa Bluetooth umożliwiają wymianę danych z systemami zaplecza i innymi urządzeniami przenośnymi. Jeśli chodzi o oprogramowanie, firma Pepperl+Fuchs używa zoptymalizowanego systemu operacyjnego Android™ Industrial+. System operacyjny przekonuje szczególnie wysokimi standardami bezpieczeństwa i długotrwałą dostępnością, a dzięki podobieństwom do znanego systemu operacyjnego dla smartfonów oferuje interfejs użytkownika, który dla wielu użytkowników będzie znajomy.
Oprócz wprowadzenia na rynek urządzenia podstawowego i różnych głowic odczytująco-zapisujących RFID firma Pepperl+Fuchs rozszerzyła swoją ofertę o powiązane akcesoria. Obejmują one wymienne akumulatory litowo-jonowe o długiej żywotności i pojemności ładowania 6000 mAh oraz stację ładująco-dokującą, która umożliwia jednoczesne ładowanie urządzenia ręcznego i zapasowego akumulatora. Stacja dokująca jest wyposażona w port USB-A z interfejsem hosta. Na przykład, pozwala to użytkownikom na podłączenie pamięci USB i kopiowanie programów lub odczytywanie wyników z urządzenia ręcznego do urządzenia pamięci masowej.
Oprócz szerokiej gamy sprzętu firma Pepperl+Fuchs oferuje projektowanie oprogramowania dla nowych urządzeń ręcznych RFID. Na przykład, może to obejmować zaprojektowanie indywidualnego interfejsu użytkownika, okien dialogowych lub połączenia z istniejącymi systemami informatycznymi.
Czy masz pytania dotyczące dostępności i atestów radiowych dla nowych urządzeń ręcznych RFID w poszczególnych krajach? Chcesz uzyskać więcej informacji? Chętnie pomożemy. Wystarczy kliknąć poniższe łącze, aby zadzwonić lub wysłać do nas wiadomość.
→ Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z ekspertami firmy Pepperl+Fuchs.