Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Niezawodne pozycjonowanie układnic w magazynach wysokiego składowania za pomocą PXV

System pozycjonowania absolutnego PXV w branży transportu bliskiego i przeładunku materiałów

Zastosowanie

Zautomatyzowane magazyny wysokiego składowania z układnicami stały się nieodzownym elementem centrów magazynowych, przeładunkowych i dystrybucyjnych. Zautomatyzowane systemy wyjątkowo sprawnie składują i pobierają towary. Kompaktowe wymiary, duże prędkości i zwiększona dokładność pobierania to tylko niektóre z wielu zalet tej technologii.


Cel

System pozycjonowania bezwzględnego PXV
System pozycjonowania bezwzględnego PXV

Aby zapewnić wysoką wydajność i uniknąć kosztownych przestojów, układnica musi być ustawiana z niezawodną precyzją i dużą prędkością. Dlatego niezawodny system pozycjonowania absolutnego ma kluczowe znaczenie dla właściwego działania. Oprócz krótkiego czasu reakcji system musi dostarczać dane o położeniu z dokładnością do dziesiętnych części milimetra.


Rozwiązanie

System pozycjonowania absolutnego PXV, składający się z głowicy do odczytu i taśmy z kodami Data Matrix, oferuje doskonałe rozwiązanie. Taśma kodowa o szerokości zaledwie 25 mm jest na tyle wąska, że można ją przymocować bezpośrednio w szybie układnicy. Kamera 2D znajduje się na poruszającym się przenośniku. Ta procedura instalacji jest przeprowadzana na osi poziomej i pionowej układnicy. Czujnik natychmiast podaje wiarygodną pozycję w osi X i/lub Y, aby precyzyjnie ustawić układnicę do składowania lub pobierania. Rozdzielczość pozycjonowania wynosząca 0,2 mm i prędkość przesuwu sięgająca 20 m/s sprawiają, że technologia PXV jest nie tylko bardzo dokładna, ale również wystarczająco szybka, aby spełnić wymagania systemu sterowania. Podczas gdy inne technologie wymagają kalibracji i regularnej konserwacji, ten system nie potrzebuje takich działań, ponieważ nie ma w nim części ruchomych.


Cechy szczególne:

  • Precyzyjna rozdzielczość pomiaru wynosząca +/- 0,2 mm na torze o długości 100 km
  • Interfejsy: RS485, SSI, EtherNet/IP lub PROFINET
  • Prędkość przesuwu: do 20 m/s
  • Łatwa do zainstalowania taśma z kodami Data Matrix
  • Bezkontaktowe i niewymagające bieżącej konserwacji
  • Bezpieczna wersja safePXV z SIL 3/PL e

Zalety

Oprócz wysokiej niezawodności i dokładności na dużych odległościach system PXV jest łatwy do zainstalowania i skonfigurowania. System ten nie generuje żadnych kosztów następczych, a w razie awarii można go szybko wymienić. Jeśli układnica wykorzystywana jest w magazynie wysokiego składowania, gdzie towary składowane są szczególnie wysoko i konieczne jest bezpieczne pozycjonowanie (pozycja nadmiarowa), dostępna jest bezpieczna wersja safePVX z PROFIsafe i SIL 3/PL e .


Najważniejsze informacje

  • Najlepszy i najbardziej niezawodny system pozycjonowania absolutnego: wyjątkowe połączenie kamery 2D i taśmy kodowej Data Matrix
  • Wysoka elastyczność: Bezkontaktowe pozycjonowanie do 100 000 m
  • Całkowita niezawodność dzięki zastosowaniu wielu nadmiarowych kodów — nawet w przypadku ich zabrudzenia lub uszkodzenia — potrzebny jest jeden czytelny kod
  • Szybka instalacja za pomocą samoprzylepnej taśmy kodowej: nie ma potrzeby dokładnego pozycjonowania kamery dzięki szerokiemu oknu odczytu i dużej głębi ostrości

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Systemy pozycjonowania absolutnego safePXV i safePGV

Po raz pierwszy zupełnie nowe systemy pozycjonowania absolutnego safePXV i safePGV zapewniają poziom bezpieczeństwa SIL 3/PL e z wykorzystaniem jednego czujnika…