Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Seria obudów ze stali nierdzewnej SR została rozszerzona o jednostki sterujące i skrzynki połączeniowe

2021-10-29

SR Stainless Steel Enclosure Series Expanded with Control Units and Junction Boxes
Nowe rozmiary obudów są dostosowane do stworzenia idealnej podstawy dla lokalnych jednostek sterujących i skrzynek połączeniowych.

Firma Pepperl+Fuchs rozszerzyła swoją nową serię obudów SR ze stali nierdzewnej o typie ochrony Ex e o siedem dodatkowych rozmiarów obudów kompaktowych. Są one dostosowane do stworzenia idealnej podstawy dla lokalnych jednostek sterujących i skrzynek połączeniowych. W tym celu w magazynach znajdują się już standardowe rozwiązania, które są dostępne w krótkich terminach dostawy. Ponadto, klienci mogą definiować własne wymagania dotyczące tych rozwiązań, ponieważ są one bardzo elastyczne dzięki modułowej konstrukcji urządzeń z serii SR.


Jednostki sterujące z wieloma opcjami dostosowania do potrzeb klienta

Na przykład lokalne jednostki sterujące obsługują orientację pionową i poziomą. Wykonane ze stali nierdzewnej jednostki są jednymi z niewielu na rynku, które można skonfigurować z maksymalnie czterema operatorami. Szeroki wybór operatorów, bloków styków i akcesoriów zapewnia nieskończone możliwości konfiguracji odpowiedniego rozwiązania. W obudowach serii SR można zintegrować nawet większe elementy, takie jak amperomierze czy brzęczyki. Dostępne są kołki uziemiające wykonane z różnych materiałów, a szyny DIN, które są montowane bezpośrednio w korpusie obudowy, mogą być zdejmowane i obracane, co zapewnia dodatkową elastyczność.


Szeroka gama urządzeń wejściowych do skrzynek połączeniowych

To samo dotyczy skrzynek połączeniowych. Standaryzowane rozwiązania są dostępne bezpośrednio z magazynu w wersjach Ex e oraz Ex i. Ponadto, obudowy mogą być łatwo konfigurowane zgodnie z wymaganiami klienta. Skrzynki połączeniowe SR obsługują szyny DIN 15 mm lub 35 mm, aby zapewnić możliwość zamontowania szerokiej gamy zacisków zgodnie z wymaganiami klienta. Wszystkie urządzenia wejściowe Ex e firmy Pepperl+Fuchs, takie jak dławiki kablowe, zaślepki, adaptery i spusty odpowietrzające, mogą być instalowane po dowolnej stronie obudowy.


Dowiedz się więcej o obudowach z serii SR

Wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej produkty z serii SR obejmują ponad 30 rozmiarów obudów, które spełnią wymagania każdego zastosowania w zakresie gabarytów. Aby jeszcze bardziej obniżyć koszty, obudowy IP66 / NEMA 4X są zawsze redukowane do wersji podstawowej. Wszystkie akcesoria, takie jak płyty dławikowe, zawiasy, zamki ćwierćobrotowe i zabezpieczenia pokryw, są montowane przez firmę Pepperl+Fuchs zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami klienta. Różne międzynarodowe atesty umożliwiają stosowanie produktów na całym świecie w wielu zastosowaniach.

W zależności od wymagań danego zastosowania obudowy certyfikowane do pracy w zakresie temperatur od -60°C do +120°C mogą być montowane pionowo lub poziomo w miejscu pracy. Wszystkie wersje z serii SR nadające się do montażu ściennego można przykręcić bezpośrednio przy użyciu wsporników montażowych umożliwiających obrót o 90° lub nitonakrętek bez konieczności dodatkowej adaptacji.

W przypadku używania produktów z serii SR jako stacji sterowania bloki styków mogą być przymocowane do szyny lub bezpośrednio do pokrywy obudowy. Inne obsługiwane przypadki użycia obejmują wspomniane wcześniej skrzynki zaciskowe, skrzynki połączeniowe i jednostki sterujące, a także skrzynki rozgałęźne lub moduły oddalonych obiektowych I/O.

 

Najważniejsze cechy obudów Ex e z serii SR

  • Nowoczesna seria obudów do pracy na obszarach zagrożonych wybuchem i w trudnych warunkach
  • Modułowa konstrukcja: Ponad 30 rozmiarów obudów w połączeniu z wieloma opcjami akcesoriów, takimi jak płyty kołnierzowe, zawiasy, zamki ćwierćobrotowe, zabezpieczenia pokryw i osłony przeciwsłoneczne, zapewnia niezliczone możliwości konfiguracji
  • Dodatkowe możliwości dzięki wspornikom montażowym obracanym o 90° oraz zastosowaniu maksymalnie czterech płyt kołnierzowych
  • Stopień ochrony IP66 lub Type 4X zapewnia niezawodne działanie w rozszerzonym zakresie temperatury do -60°C.
  • Wiele możliwości rozwiązań, takich jak skrzynki zaciskowe, skrzynki połączeniowe, światłowodowe skrzynki połączeniowe, lokalne jednostki sterujące, stacje sterowania i moduły oddalonych obiektowych I/O.
  • Serwis i pomoc techniczna na całym świecie: Profesjonalna pomoc techniczna i porady specjalistów ds. sprzedaży urządzeń elektrycznych zapewniających ochronę przeciwwybuchową
  • Dostosowane rozwiązania dla przemysłu przetwórczego wspierane przez nasze globalne centra Solution Engineering Center (SEC)
  • Międzynarodowe atesty dla wielu branż i zastosowań

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Seria SR — obudowy ze stali nierdzewnej do obszarów zagrożonych wybuchem

Nowa seria obudów SR wykonanych ze stali nierdzewnej imponuje swoją modułową koncepcją: Odkryj gamę obudów, które doskonale sprawdzają się w każdym zastosowaniu i na każdym poziomie…