Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Proste podłączanie czujników analogowych i siłowników w sieciach IO-Link

2021-12-14

Nowe przetworniki analogowe IO-Link umożliwiają szybką i elastyczną integrację urządzeń wyposażonych w interfejsy analogowe z modułem master IO-Link

IO-Link analog converters of the ICA-AI-* and the ICA-AO-* series
Przetworniki analogowe IO-Link z serii ICA-AO-*

Coraz więcej firm wdraża w swoich zakładach rozwiązania komunikacji cyfrowej, takie jak IO-Link. Oprócz wielu innych korzyści tego typu rozwiązania zapewniają szczegółowe dane parametryczne, diagnostyczne i identyfikacyjne. Jednak czujniki i siłowniki z interfejsami analogowymi są nadal często wykorzystywane w standardowej inżynierii maszynowej i przemysłowej — pomimo tego, że ich podłączanie jest skomplikowane i kosztowne, gdyż wymaga stosowania kabli ekranowanych. Niektórych z tych czujników i siłowników nie da się po prostu wymienić na rozwiązania cyfrowe podczas przechodzenia na IO-Link ze względu na ograniczoną dostępność. Dlatego dotychczas urządzenia analogowe musiały być podłączane do systemu sterowania za pomocą innych rozwiązań komunikacyjnych lub okablowania równoległego, co zajmowało dużo czasu i zwiększało koszty.

Nowe przetworniki analogowe IO-Link umożliwiają teraz szybkie i łatwe podłączanie czujników i siłowników z interfejsami analogowymi do modułu master IO-Link. Przetworniki te następnie przesyłają dane z cyfrowych urządzeń IO-Link oraz czujników i siłowników analogowych do systemu sterowania w postaci pakietów, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze użytkowników.


Elastyczna integracja bezpośrednio z sieciami IO-Link

Przetworniki analogowe IO-Link są instalowane między modułem master IO-Link a urządzeniem analogowym z wykorzystaniem złączy M12. Obudowa zapewniająca oszczędność miejsca sprawia, że można je zamontować nawet w najmniejszych przestrzeniach montażowych.

Przetworniki serii ICA-AI-* umożliwiają podłączenie czujników analogowych, natomiast urządzenia serii ICA-AO-* mogą sterować siłownikami analogowymi za pośrednictwem IO-Link. Oba warianty można skonfigurować dla sygnałów prądowych (0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA), jak i dla sygnałów napięciowych (-10 ... 10 V / 0 ... 10 V), co umożliwia elastyczną integrację szeregu różnych urządzeń z interfejsami analogowymi. IO-Link umożliwia konfigurację zakresów wartości dla sygnałów analogowych. Przekroczenie lub spadek poniżej tych wartości spowoduje uzyskanie odpowiedniej diagnozy.

Najważniejsze zalety przetworników analogowych IO-Link

  • Proste podłączanie czujników i siłowników z interfejsem analogowym do IO-Link
  • Nieskomplikowana instalacja z wykorzystaniem złączy M12
  • Mała obudowa umożliwia montaż nawet w najmniejszych przestrzeniach montażowych
  • Interfejs IO-Link pozwala na uzyskanie danych parametrycznych, diagnostycznych i identyfikacyjnych
  • Możliwość konfiguracji dla sygnałów prądowych (0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA) i sygnałów napięciowych (-10 ... 10 V / 0 ... 10 V)
  • Stopień ochrony IP67

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Rozwiązania systemowe IO-Link firmy Pepperl+Fuchs

Zgodny z międzynarodowymi standardami i urządzeniami wielu dostawców interfejs IO-Link stanowi integralną część rozwiązań Sensorik4.0® firmy Pepperl+Fuchs. Dowiedz się więcej o inteligentnej technologii komunikacyjnej…