W branży elektronicznej mikroskopy służą do sprawdzania usterek na zmontowanych płytkach drukowanych (PCB). Płytka drukowana jest zaciskana, a mikroskop jest przesuwany aż do uzyskania ostrego obrazu. Jeśli mikroskop zbliży się zbytnio do płytki drukowanej, może dojść do uszkodzenia lub zniszczenia obiektywu, zwłaszcza przez wystające śruby mocujące i elementy wspornikowe. Wewnątrz urządzenia do testowania płytek drukowanych jest mało miejsca. Komponent zabezpieczający obiektyw musi pozostać skuteczny nawet przy ograniczonej przestrzeni.
Obiektyw musi zbliżyć się dostatecznie blisko płytki drukowanej, a jednocześnie należy uniemożliwić fizyczny kontakt obiektywu z jakimkolwiek obiektem znajdującym się w polu testowym. Dlatego system sterowania musi być na bieżąco informowany, czy w obszarze zbliżenia obiektywu znajdują się zagrażające obiekty. To samo dotyczy bardzo małych elementów: Niektóre śruby mocujące mają średnicę mniejszą niż dwa milimetry. Powszechnie stosowane metody detekcji, takie jak siatki świetlne, które są często wykorzystywane w rozwiązaniach zabezpieczających, nie poradziłyby sobie z tym zadaniem. Urządzenie wykrywające musi nie tylko być niezawodne, ale musi również zapewniać zintegrowaną ocenę i udostępniać dane za pośrednictwem wyjścia cyfrowego.
Laserowy czujnik profilów SmartRunner Detectormonitoruje przestrzeń przed obiektywem mikroskopu w wymaganej odległości od obszaru krytycznego. Jeśli obiektyw przesunie się zbyt blisko wspornika płytki drukowanej, kołki montażowe wchodzą w zakres wykrywania czujnika i są niezawodnie wykrywane. Czujnik emituje sygnał zatrzymania, a obiektyw jest chroniony przed uszkodzeniem kontaktowym.
Urządzenie wykrywa obiekty o rozmiarze poniżej milimetra, w tym cienkie pręty wspornikowe i najmniejsze śruby. Ponieważ czujnik analizuje zaprogramowane tło, wykrywa nawet obiekty silnie odbijające światło, takie jak metalowe trzpienie. Takie elementy pojawiają się jako przerwy w tle i wyzwalają odpowiedni sygnał.
Dane techniczne
Czujnik SmartRunner łączy w sobie wysokowydajną technologię sekcji świetlnej z czujnikiem wizyjnym i oświetleniem LED. Emiter i odbiornik znajdują się w tej samej kompaktowej obudowie. Dzięki temu urządzenie idealnie nadaje się do instalacji w szczególnie ciasnych miejscach. Wykryte obiekty w obszarze kontroli można odczytać za pośrednictwem interfejsu RS-485 jako obraz 2D, który jest następnie udostępniany do celów kontroli i dokumentacji. Jako jedyny na rynku laserowy czujnik profilów SmartRunner Detector może pozyskać profil wysokości i zarejestrować obraz 2D. Zintegrowane oświetlenie LED zapewnia, że obiekt jest zawsze wystarczająco oświetlony.