Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Zapewniająca wysoką jakość kontrola usuwania na stanowiskach pakowania z wykorzystaniem czujnika SmartRunner Detector

Kompaktowy laserowy czujnik profilów z regulowaną funkcją wykrywania

Zastosowanie

Na stanowisku pakowania i kompletacji pojedyncze produkty są wyjmowane ze skrzynek transportowych i pakowane do opakowań wysyłkowych. Skrzynki są usuwane z taśmy przenośnika lub przenośnika rolkowego. Stanowisko znajduje się w punkcie, w którym sekcja przenośnika skręca pod kątem 90 stopni. W niektórych stacjach używane są skrzynki o dwóch różnych wysokościach. Jednostka monitorująca oparta na czujnikach rejestruje usuwanie.


Cel

Należy zadbać o to, aby pracownicy sięgali do właściwej skrzynki i wyjmowali odpowiedni produkt. Czynność sięgania przez pracownika do skrzynki musi być wykrywana możliwie bezpośrednio nad skrzynką, tak aby niemożliwe było niewykrycie sięgnięcia poniżej zasięgu czujnika. Na działanie zastosowanego urządzenia nie mogą mieć wpływu trudne warunki przestrzenne, takie jak odblaskowe przedmioty znajdujące się w skrzynce. Należy zapobiegać przypadkowej aktywacji przez obce cząstki lub latające owady. Urządzenie powinno monitorować tylko jedną stronę stacji. Dlatego czujnik nie może być podzielony na elementy emitera i odbiornika, jak w przypadku siatki świetlnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku korzystania z skrzynek o różnej wysokości. Siatka świetlna musiałaby być wyrównana z większą skrzynką i nie wykrywałaby niezamierzonego sięgnięcia poniżej zakresu wykrywania.


Rozwiązanie

Laserowy czujnik profilów SmartRunner Detector
Laserowy czujnik profilów SmartRunner Detector

Laserowy czujnik profilów SmartRunner Detector łączy w jednym urządzeniu emiter i odbiornik. Minimalny rozmiar wykrywanych obiektów można skonfigurować: Podczas gdy ręka pracownika jest wykrywana, to mniejsze cząstki lub latające owady nie powodują wyzwolenia sygnału. Zasięg wykrywania można regulować i ograniczyć do otwarcia skrzynki. Czynność chwytania wykonywana obok skrzynki nie jest rejestrowana jako dostęp. W zależności od wielkości pojemników, jeden lub dwa czujniki z jednej strony stacji mogą całkowicie monitorować obszar bezpośrednio nad skrzynką. Produkt wskazywany światłem punktowym (typu pick by light) jest zawsze usuwany. Sięganie do skrzynki jest niezawodnie wykrywane przez jeden lub oba czujniki.

 

Dane techniczne

  • Wykrywanie obiektów o rozmiarze od 0,25 mm
  • Zakres pomiarowy: X: 40 do 310 mm; Z: 60 do 700 mm
  • Łatwa parametryzacja za pomocą kodów kontrolnych Data Matrix za naciśnięciem przycisku lub poprzez interfejs użytkownika
  • Tło może być zaprogramowane za pomocą przycisków czujnika lub interfejsu
  • Dowolne definiowanie rozmiarów wykrywanych obiektów i zasięgu detekcji (region zainteresowania, ROI)
  • Interfejsy: I/O, RS485
  • Magistrale poprzez bramki: PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP i EtherCAT
  • Maks. szybkość skanowania: 30 Hz
  • Klasa lasera 1, stopień ochrony IP67

Zalety

Czujnik SmartRunner łączy w sobie wysokowydajną technologię laserowej sekcji świetlnej z czujnikiem wizyjnym i oświetleniem LED. Emiter i odbiornik znajdują się w tej samej kompaktowej obudowie. Urządzenie ma bardzo małe wymiary i idealnie nadaje się do instalacji w ograniczonych przestrzeniach. Na stacjach, które pracują z dwiema różnymi wysokościami skrzynek, czujniki można montować na dwóch poziomach bez żadnych problemów. Dostęp do zasięgu wykrywania może być odczytany przez interfejs RS485 jako obraz 2D, który jest udostępniany do celów zapewnienia jakości oraz dokumentacji. 


Najważniejsze informacje

  • Precyzyjne dopasowanie zakresu wykrywania do otworu skrzynki
  • Niezawodne wykrywanie interwencji pracownika, zapobiegające niewykrytemu sięgnięciu
  • Brak błędnego sygnału w przypadku ciał obcych, brak zakłóceń spowodowanych odbijającymi przedmiotami
  • Niewielkie urządzenie do montażu w ciasnych przestrzeniach
  • Liczne opcje komunikacji danych
  • Łatwość instalacji

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Odkryj laserowe czujniki profilu SmartRunner wyposażone w unikalne połączenie technologii sekcji świetlnych i czujnika wizyjnego 2D ze zintegrowanymi diodami LED...