Procedury instalacji i konserwacji w zakładach produkcyjnych powinny być przeprowadzane precyzyjnie i bezpiecznie, ale jednocześnie możliwie jak najszybciej. Wyszukiwanie ręczne często okazuje się kosztowną i czasochłonną przeszkodą, na przykład gdy wymagana dokumentacja produktu nie jest natychmiast dostępna lub informacje pochodzące od różnych producentów są dostępne w różnych formatach.
Jako członek konsorcjum Digital Data Chain (DDC) firma Pepperl+Fuchs aktywnie pomaga rozwiązać ten problem: W przyszłości użytkownicy dobrze znanych serii modułów interfejsu „K-System” i „H-System” znajdą na nich kody QR (KC*, KF*, HIC* oraz związane z nimi płyty bazowe).
Stanowi to kolejny ważny krok na drodze do pełnej digitalizacji oferty produktów firmy Pepperl+Fuchs.
Jeśli taki kod QR zostanie zeskanowany za pomocą smartfona lub tabletu po podniesieniu przedniej klapki modułu, otworzy się strona internetowa, na której wyświetli się zarówno dokumentacja produktu, jak i standardowe dane dotyczące urządzenia (zgodnie z normą DIN SPEC 91406 lub IEC 61406), takie jak numer seryjny lub rok produkcji.
W przyszłości użytkownicy będą mogli korzystać z dostępu do kompleksowych informacji o urządzeniach bez konieczności przenoszenia dokumentacji produktu w formie papierowej, niezależnie od czasu i lokalizacji. Ponadto informacje o produkcie mogą być automatycznie wyświetlane w odpowiednim wariancie językowym.