Wsparcie Czujników Przemysłowych
fa-info@pl.pepperl-fuchs.com
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
pa-info@pl.pepperl-fuchs.com

Mobilność i łatwość obsługi: Nowe, wysokowydajne czytniki ręczne serii OHV210

2022-11-10

New High-Performance OHV210 Series Handheld Readers
Nowe, wysokowydajne czytniki ręczne serii OHV210

Dzięki przenośnym czytnikom OHV210 firma Pepperl+Fuchs rozszerza swoją ofertę czytników ręcznych o niezwykle wydajny wariant: z jednej strony nowe urządzenia są wyposażone w interfejs Bluetooth® 5, który zapewnia niskie zużycie energii. Z drugiej strony czytniki przenośne OHV210 niezawodnie odczytują wszystkie popularne kody 1-D i 2-D, nawet na powierzchniach odbijających światło lub powierzchniach o różnych kolorach. Ponadto oferują one bardzo wysoką rozdzielczość wynoszącą 1,2 megapiksela. Połączenie podwójnej optyki i wysokiej rozdzielczości umożliwia odczytywanie zarówno dużych, jak i bardzo małych kodów o wielkości modułu zaledwie 0,1 mm za pomocą jednego urządzenia.


Mobilny i stacjonarny odczyt kodów dzięki urządzeniom z serii OHV210

Czytniki ręczneserii OHV210 mogą być używane zarówno jako urządzenia przenośne, jak i stacjonarne w trybie ładowania. Zarejestrowane dane są przesyłane bezprzewodowo do stacji ładującej za pośrednictwem połączenia Bluetooth® 5. Kod Quick Connect zapewnia proste podłączenie czytnika ręcznego do stacji ładującej. Z tego miejsca dane są automatycznie przesyłane do komputera stacjonarnego lub do smartfonów albo tabletów za pośrednictwem interfejsu USB.

Stacja ładowania czytnika ręcznego zapewnia szczególne korzyści podczas procesu kompletacji: Po podłączeniu urządzenia do stacji ładującej tryb wykrywania ruchu jest automatycznie włączany. Wystarczy, że użytkownicy podkładają pakiety z kodami pod stację ładującą, a czytnik ręczny automatycznie odczytuje kody przez okno odczytu w stacji. Aby odczytać kod w innej lokalizacji, użytkownicy mogą ponownie odłączyć urządzenie od stacji ładującej i rozpocząć mobilny odczyt.

Ze względu na transmisję indukcyjną do ładowania akumulatora OHV210 nie jest potrzebny styk mechaniczny — wystarczy podłączenie czytnika ręcznego do stacji ładującej. Ponadto urządzenia z serii OHV210 są wyposażone w wymienne akumulatory. Ich stan naładowania można wygodnie wyświetlić za naciśnięciem przycisku.


Konfigurator wizyjny do wygodnego formatowania ciągów wyjściowych

Oprogramowanie do parametryzacji Vision Configurator oferuje dalsze uproszczenia w praktycznym zastosowaniu. Pozwala na dostosowanie ciągu wyjściowego do danych wejściowych systemu ERP za pomocą zwykłej techniki „przeciągnij i upuść”. Eliminuje to konieczność czasochłonnych i kosztownych korekt po stronie ERP. Większe korekty można wprowadzić poprzez dodatkowe programowanie czytników ręcznych z wykorzystaniem JavaScript.

Ponadto urządzenia z serii OHV210 dostarczają użytkownikowi informacji zwrotnych w postaci wibracji, diod LED lub sygnałów dźwiękowych. Dzięki temu są nie tylko przyjazne dla użytkownika, ale także uniwersalne w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych ze względu na stopień ochrony (IP65).


Najważniejsze cechy ręcznych czytników z serii OHV210

  • Odczyt wszystkich popularnych kodów 1-D i 2-D, nawet na powierzchniach odbijających
  • Bluetooth® 5 zapewnia niski pobór mocy
  • Podwójna optyka i wysoka rozdzielczość wynosząca 1,2 megapiksela do odczytu małych i dużych kodów za pomocą tylko jednego urządzenia
  • Automatyczny odczyt w trybie ładowania przez stację ładującą z obszarem wyświetlania
  • Bezstykowe ładowanie i wymienne akumulatory ze wskaźnikiem ładowania
  • Stopień ochrony (IP65)

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Identyfikacja optyczna

Od czytników kodów 2D i urządzeń ręcznych po skanery kodów kreskowych i rozwiązania specjalne — znajdź najlepsze rozwiązanie do identyfikacji optycznej dla danego zastosowania.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.