Roboty kolaboracyjne z wieloosiowymi ramionami są coraz powszechniej stosowane w produkcji i intralogistyce, montowane najczęściej na zautomatyzowanej platformie mobilnej (AGV lub AMR). Ten typ urządzenia stosuje się do różnych zadań, na przykład podawania wymaganych surowców lub poszczególnych podzespołów do maszyny lub etapu procesu. Robot musi najpierw wykryć położenie części do pobrania. Przed podniesieniem określonej części często wymagana jest kontrola cech charakterystycznych. Konieczne mogą być również specjalne formy identyfikacji lub funkcje zliczania.
Panel sterowania wymaga informacji optycznych w celu wykrycia obiektów docelowych i określenia położeń docelowych. Wymaga to zastosowania kamery, która idealnie sprawdzi się podczas wykonywania jak największej liczby różnych zadań: Kontrola cech charakterystycznych części do podniesienia przy użyciu konturów, kolorów lub przez porównanie wzorów; wykrywanie położenia (położenia i orientacji); zliczanie w celu porównania stanu docelowego z obecnym; oraz indywidualna identyfikacja i przypisanie części za pomocą kodów 1-D i 2-D. Urządzenie musi również zapewniać odpowiednie oświetlenie do każdej sytuacji oraz wystarczającą rozdzielczość, aby umożliwić odróżnienie istotnych cech. W wielu zastosowaniach przestrzeń jest ograniczona, co oznacza, że wymagana jest kompaktowa konstrukcja z wieloma opcjami montażu.
Uniwersalny czujnik wizyjny 2-D VOS2000 idealnie nadaje się do montażu na mobilnym ramieniu robota ze względu na jego kompaktową konstrukcję. W zestawie znajduje się kompleksowy pakiet oprogramowania z elastycznymi narzędziami wizyjnymi, które można łączyć i wykonywać praktycznie wszystkie standardowe zadania za ich pomocą. Ramię robota jest wyposażone w narzędzia do wykrywania położenia i kształtu, porównywania konturów i identyfikacji. Urządzenia z serii VOS zapewniają wysoką rozdzielczość i szerokągamę opcji oświetlenia. Zakres pomiarowy można dostosować do każdego zastosowania. Czujnik wizyjny potrafi nie tylko wykrywać cechy charakterystyczne podzespołów, ale także dokładnie ocenić informacje optyczne.
Dane techniczne
Uniwersalne czujniki wizyjne VOS nadają się do wielu różnych zastosowań. Wysoka rozdzielczość kamery i duży zasięg wykrywania są szczególnie ważne w przypadku korzystania z czujników zamontowanych na ramionach robotów. Szeroka gama wbudowanych narzędzi wizyjnych umożliwia elastyczne użytkowanie. Uniwersalny czujnik wizyjny VOS2000 z wbudowanym oświetleniem wyposażono w funkcję mechanicznej regulacji ostrości, dzięki czemu można go stosować w różnych odległościach pomiarowych. Inne modele są wyposażone w połączenie C-mount umożliwiające łączenie czujnika z soczewkami zewnętrznymi i oświetleniem. Szeroka gama akcesoriów i wszechstronny zestaw narzędzi wizyjnych oznacza brak potrzeby zakupu dodatkowego sprzętu czy oprogramowania.