Wsparcie Czujników Przemysłowych
fa-info@pl.pepperl-fuchs.com
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
pa-info@pl.pepperl-fuchs.com

Precyzyjna kontrola ramion wahliwych w produkcji ogniw akumulatorowych

Indukcyjny system pozycjonowania zapewnia ciągły bezdotykowy pomiar

Zastosowanie

Elektrody i folie separujące są nawijane na rolki i są montowane poprzez kalandrowanie podczas produkcji ogniw akumulatorowych. Jest to działanie o wysokiej prędkości oraz przerywane, które wymaga precyzyjnej interakcji pomiędzy każdym komponentem. Ten proces wymaga, aby naprężenie wstęgi folii było jak najbardziej stałe. Rolka prowadząca z mechanizmem sprężynowym, ramieniem wahliwym, kompensuje wahania i pomaga utrzymać naprężenie wstęgi. Ruch ramienia wahliwego powinien być możliwie najbardziej płynny wokół położenia środkowego. Ciągły pomiar położenia ramienia wahliwego dostarcza ważnych danych na temat procesu oraz o ewentualnej potrzebie korekt lub konserwacji.


Cel

Ruch ramienia wahliwego jest mierzonyw sposób ciągły i w wysokiej rozdzielczości. Pomiar jest bezdotykowy i charakteryzuje się wysokim poziomem niezawodności. Siła i częstotliwość wahań oraz wszelkie odchylenia od średniej pozycji środkowej są dokładnie rejestrowane.


Rozwiązanie

Indukcyjny system pozycjonowania PMI120-F90
Indukcyjny system pozycjonowania PMI120-F90

Do ramienia wahliwego przymocowany jest metalowy sworzeń. Działa on jak element tłumiący, który porusza się wzdłuż indukcyjnego systemu pozycjonowania PMI120-F90. Czujnik wykrywa te ruchy w sposób bezkontaktowy i z dużą precyzją. Dokładnie mierzy ruch ramienia wahliwego z dokładnością do 0,1 milimetra i podaje aktualną pozycję w czasie rzeczywistym.

Dane techniczne

  • Parametryzowany zakres pomiarowy 0–120 mm
  • Parametryzacja punktów przełączania poprzez IO-Link
  • Wersje z wyjściem analogowym i maksymalnie trzema wyjściami przełączającymi
  • Dokładność powtórzeń: ±0,1 mm
  • Rozdzielczość: 50 µm
  • Stopień ochrony: IP67/IP69K

Korzyści

Indukcyjny system pozycjonowania PMI120-F90 nie zawiera ruchomych części, dlatego nie zużywa się. Jest odporny na zanieczyszczenia i wibracje. Urządzenie jest dostępne opcjonalnie z interfejsem IO-Link. Komunikacja IO-Link zapewnia szczególnie łatwą parametryzację. Oprócz bardzo dokładnych wartości pomiarowych można wywołać dane do wykorzystania w zintegrowanej diagnostyce i optymalizacji procesu.


Najważniejsze informacje

  • Precyzyjny, ciągły pomiar położenia ramienia wahliwego
  • Czujnik bez ruchomych części do pomiaru bezdotykowego i bez zużycia
  • Odporny na wibracje i zanieczyszczenia
  • Opcjonalnie IO-Link do prostej parametryzacji i ciągłej diagnostyki

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Produkcja akumulatorów

Od ogniwa akumulatorowego przez moduł akumulatorowy, aż po pakiet akumulatorów – poznaj nasze rozwiązania w zakresie czujników do zautomatyzowanej produkcji akumulatorów!

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.