Podstawą jest fachowa wiedza.
Cechuje nas pasja do technologii i kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie procesów w branży motoryzacyjnej.
Czy to jako serce pojazdów elektrycznych, czy jako medium magazynowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: Akumulatory odgrywają kluczową rolę w mobilności i zaopatrzeniu w energię w przyszłości.
Skuteczne rozwiązania z zakresu czujników i automatyki są konieczne dla zapewnienia najwyższej jakości i płynności procesów w produkcji akumulatorów. Pepperl+Fuchs oferuje pełną gamę produktów: od pojedynczych czujników po gotowe do użytku rozwiązania systemowe. Umożliwia to optymalizację wszystkich etapów procesu — od ogniw i modułów akumulatorowych po pakiety akumulatorów i montaż w pojeździe. Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w dziedzinie technologii automatyki, indywidualnym konsultacjom oraz wiedzy wysoko wyspecjalizowanych jednostek zależnych wspieramy klientów w skutecznej automatyzacji zakładów.
Odkryj nasze rozwiązania z zakresu czujników i automatyki do produkcji akumulatorów!
Akumulator to serce i obecnie najdroższy element samochodu elektrycznego — dlatego jego produkcja wymaga zapewnienia najwyższej jakości i wydajnych procesów. Zapewnia to odpowiednia technologia czujników firmy Pepperl+Fuchs. Dostępna jest również kompleksowa oferta dla wielu innych procesów związanych z produkcją pojazdów elektrycznych.
Dowiedz się więcejDo neutralnego klimatycznie przechowywania energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni wiatrowych lub fotowoltaicznych potrzebne są wydajne akumulatory. Dlatego zapotrzebowanie na akumulatory stale rośnie — zarówno u operatorów sieci, jak i w gospodarstwach domowych. Dzięki technologii czujników firmy Pepperl+Fuchs, wymagane systemy magazynowania energii w akumulatorach mogą być produkowane z wyjątkową wydajnością. Firma Pepperl+Fuchs oferuje również szeroki zakres zgodnych rozwiązań czujnikowych do innych zadań związanych z elektrowniami słonecznymi i wiatrowymi.
Dowiedz się więcejProdukcja akumulatorów jest jednym z głównych obszarów rozwoju w światowej branży elektronicznej. Wiele innych procesów w branży elektronicznej można również zautomatyzować dzięki technologii czujników przemysłowych firmy Pepperl+Fuchs — od produkcji ogniw fotowoltaicznych po obróbkę płytek drukowanych.
Dowiedz się więcejW produkcji ogniw akumulatorowych folie anody i katody są układane naprzemiennie, oddzielone folią rozdzielającą. W tym procesie potrzeba monitorowania w maszynie do kalandrowania jest wysoka. Podwójne podawanie folii, zerwanie wstęgi lub jej niewystarczające naprężenie szybko prowadzą do błędów produkcyjnych lub przestojów maszyn. W celu zapobieżenia temu firma Pepperl+Fuchs oferuje odpowiednie czujniki, które można łatwo podłączyć do sterownika i chmury za pośrednictwem interfejsu IO-Link.
Po zakończeniu produkcji ogniw akumulatorowych poszczególneogniwa akumulatorowe są składane w moduły akumulatorowe. Do monitorowania tego procesu wykorzystywane są produkty wizji przemysłowej firmy Pepperl+Fuchs. Czujniki wizyjne identyfikują ogniwa akumulatorowe i sprawdzają ich liczbę i orientację, podczas gdy przemysłowa kamera zdarzeń monitoruje cały proces produkcyjny.
Kilka modułów jest finalnie łączonych w pakiet akumulatorów, które można zamontować w pojeździe. Różne systemy i rozwiązania firmy Pepperl+Fuchs są wykorzystywane w produkcji pakietów akumulatorów — na przykład do precyzyjnej korekcji trajektorii robotów lub do trwałej ochrony przed korozją.
From battery module inspection and traceability to battery pack manufacturing—this video gives you an insight into various sensor solutions for your production process. For example, the vision sensor SmartRunner Explorer 3-D generates a high-resolution 3-D point cloud of the battery module. This data can be analyzed using pattern recognition algorithms, enabling fully automated quality control.
Do you have a requirement that goes beyond the existing Pepperl+Fuchs portfolio? We develop customized solutions for your specific applications—from modified standard products to newly developed products based on existing technologies. With individual consulting and decades of experience in automation technology, we will find the right solution for any of your battery manufacturing applications.