Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Więcej niż wysoka częstotliwość: Nowe urządzenia do odczytu/zapisu łączą zalety technologii RFID wysokiej częstotliwości z unikalnymi możliwościami zasięgu odczytu

2023-10-09

New HF RFID read/write devices from Pepperl+Fuchs
Nowe urządzenia do odczytu/zapisu RFID o wysokiej częstotliwości łączą w sobie nieporównywalnie wysoki zakres odczytu i szeroką gamę pomocnych funkcji dodatkowych w oszczędzającej miejsce, zoptymalizowanej konstrukcji płaskiego prostopadłościanu.

Nieporównywalnie wysoki zakres odczytu i szeroka gama pomocnych funkcji dodatkowych, mieszczących się w niewielkiej, zoptymalizowanej konstrukcji płaskiego prostopadłościanu: Dzięki nowej serii urządzeń do odczytu/zapisu RFID firma Pepperl+Fuchs oferuje teraz ten atrakcyjny kompletny pakiet jako rozwiązanie do zadań identyfikacji. Urządzenia do odczytu/zapisu RFID oparte są na sprawdzonej technologii RFID wysokiej częstotliwości (13,56 MHz) zgodnej z normą ISO 15693. Dlatego są one szczególnie odpowiednie do zastosowań przemysłowych, w których konieczna jest automatyczna identyfikacja obiektów o jednolitym położeniu.


Urządzenia do odczytu/zapisu RFID o dużej częstotliwości zapewniające elastyczność


Unikalne możliwości odczytu zakresu: Znaczniki RFID mogą być wykrywane w zakresie odczytu do 30 cm (możliwość regulacji)

Poprawiona konstrukcja płaskiego opakowania charakteryzuje się wyjątkowo kompaktową obudową, która umożliwia łatwą integrację ze środowiskiem aplikacji. Urządzenia posiadają również zakres odczytu do 30 cm (regulowany), który jest unikalny dla tej klasy urządzeń na rynku. Daje to użytkownikom największą możliwą elastyczność i swobodę w dostosowywaniu urządzeń odczytu/zapisu o dużej częstotliwości do danej aplikacji.

Co więcej, nowe dodatki do oferty Pepperl+Fuchs należą do niewielu urządzeń do odczytu/zapisu o dużej częstotliwości tej klasy na rynku, które obsługują również wykrywanie wielu znaczników: Jednocześnie można wykryć do 20 znaczników RFID podczas jednej operacji odczytu, dzięki czemu można uzyskać szybki czas przepustowości i zoptymalizować procesy.

Niezawodne wykrywanie znaczników dzięki wysokiej częstotliwości RFID z dodatkowymi funkcjami


Wyraźnie widoczne diody LED stanu przez cały czas dostarczają informacji o prawidłowym działaniu urządzenia do odczytu/zapisu o dużej częstotliwości

Oprócz wysokiej elastyczności zastosowań i doskonałej wydajności wykrywania, nowe urządzenia do odczytu/zapisu HF RFID firmy Pepperl+Fuchs wyróżniają się również niezawodnością procesów: Po pierwsze, posiadają one klasę ochrony IP67 i są przeznaczone do pracy w rozszerzonym zakresie temperatur -25 °C … +70 ° C. Ponadto są w stanie przetestować własną częstotliwość rezonansową, aby wykryć, czy w ich pobliżu znajdują się zakłócające obiekty metalowe i, jeśli to konieczne, automatycznie dostosować się do takich zakłóceń.

Wszelkie usterki i błędy są również wyraźnie wyświetlane przez czerwoną diodę LED stanu urządzenia lub mogą być wykrywane bardziej szczegółowo za pomocą dostępnych parametrów oprogramowania. Ponadto nowe urządzenia do odczytu/zapisu RFID o dużej częstotliwości zapewniają również wartości RSSI (wskaźnik siły odbieranego sygnału), które mogą być wykorzystywane do wykrywania wadliwych znaczników na wczesnym etapie i przykładowo wykluczania ich z procesu. Ta forma monitorowania stanu pomaga uniknąć czasochłonnych i kosztownych błędów i przestojów, nawet przed ich wystąpieniem. Ponadto wartości RSSI mogą być również wykorzystywane jako podstawa do wykrywania pozycji.

Bezproblemowa integracja RFID o dużej częstotliwości poprzez IO-Link lub IDENTControl


Dodatkowe komponenty do bezproblemowej integracji aplikacji: Urządzenia ewaluacyjne IO-Link MASTER i IDENTControl z bogatej oferty Pepperl+Fuchs

W celu zapewnienia optymalnej integracji ze środowiskiem systemowym nowe urządzenia do odczytu/zapisu RFID o dużej częstotliwości firmy Pepperl+Fuchs są dostępne w dwóch wersjach: Na przykład, jeśli użytkownik koncentruje się głównie na wdrażaniu przyszłościowych aplikacjiPrzemysłu 4.0, urządzenia odczytu/zapisu o dużej częstotliwości IQT3* to idealne rozwiązanie. Można je szybko i ekonomicznie zintegrować z architekturami takimi jak PROFINET, Ethernet/IP i EtherCAT za pośrednictwem wbudowanego interfejsu IO-Link w połączeniu z modułem wzorcowym IO-Link. W tym przypadku, w zależności od złożoności profilu aplikacji, można wybrać między trybem podstawowym opartym na zasadzie plug-and-play bez konieczności programowania lub trybem eksperckim dla wymagających aplikacji.

Natomiast urządzenia IQH3* są wyposażone w interfejs umożliwiający podłączenie do interfejsów IDENTControl firmy Pepperl+Fuchs. Ta potężna kombinacja nadaje się szczególnie dobrze w przypadku złożonych zastosowań, w których musi być zapewniony dostęp do danych o wysokiej wydajności, wiele sąsiednich urządzeń do odczytu/zapisu RFID musi być eksploatowanych w trybie multipleksowym, dłuższe przebiegi kabli wymagają mostkowania lub w których starsze protokoły magistrali fieldbus stanowią część aplikacji.

Najważniejsze cechy urządzeń do odczytu/zapisu RFID o dużej częstotliwości:

  • Maksymalna elastyczność zastosowań dzięki rozszerzonemu zakresowi odczytu do 30 cm
  • Szczególnie szeroki zakres wykrywania i możliwość stosowania wielu znaczników w celu optymalnego dostosowania do indywidualnych zastosowań
  • Niezawodne procesy dzięki automatycznemu dostosowywaniu do zakłóceń środowiskowych i wyjściom wartości RSSI
  • Przyszłościowa automatyzacja: IO-Link zapewnia bezproblemową integrację z aplikacjami I4.0

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Odwiedź RFID Hub

Odwiedź „RFID Hub” — specjalną stronę internetową, która jest bazą wiedzy o RFID. Uzyskaj odpowiedzi na często zadawane pytania i zapoznaj się z typowymi zastosowaniami RFID…