Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Ethernet-APL jest gotowy do wdrożenia

2023-07-06

Przełączniki sieciowe Ethernet-APL firmy Pepperl+Fuchs zapewniają infrastrukturę umożliwiającą przeprowadzenie pomyślnego testu skalowalności w firmie Endress+Hauser


Przełącznik sieciowy Pepperl+Fuchs w teście obciążenia Ethernet-APL

Ethernet-APL umożliwia szybką, cyfrową transmisję danych z dużą przepustowością na duże odległości w strefach zagrożonych wybuchem. Ten łatwy dostęp do danych z instrumentów obiektowych pozwala osiągnąć nowy poziom wydajności automatyzacji procesów. Dlatego oczekiwania wobec nowej warstwy fizycznej są wysokie. Teraz Ethernet-APL pokazuje, że może spełnić te oczekiwania. Firma Pepperl+Fuchs wzięła udział w dwóch testach obciążenia rzeczywistej konfiguracji Ethernet-APL z wykorzystaniem komponentów różnych producentów. Testy zostały pomyślnie przeprowadzone przez producenta oprzyrządowania, firmę Endress+Hauser. Wyniki potwierdzają, że Ethernet-APL w połączeniu z technologią PROFINET to przełom w komunikacji przemysłowej.


Kamień milowy dla Ethernetu-APL

Udane testy dowodzą gotowości PROFINET przez APL

Testy obciążenia zostały zaprojektowane zgodnie ze specyfikacją klienta, aby udowodnić, że komponenty różnych producentów mogą być łączone w celu stworzenia niezawodnego i solidnego systemu opartego na Ethernet-APL. Globalna firma chemiczna BASF zdefiniowała wymagania z punktu widzenia klienta. Po stronie dostawców sprzętu firma Endress+Hauser podjęła współpracę z Pepperl+Fuchs, Honeywell i ABB. Ich komponenty potwierdziły harmonijną współpracę.

Pierwszy test został przeprowadzony przy użyciu prawie 240 urządzeń pomiarowych Endress+Hauser, w tym czujników przepływu, ciśnienia, temperatury i poziomu. Zostały one zintegrowane z systemem z 10 przełącznikami sieciowymi Pepperl+Fuchs i systemem sterowania Honeywell, a do całości wykorzystano Ethernet-APL i PROFINET. W drugim teście firma ABB dostarczyła systemy sterowania i zarządzania aktywami, które zostały przetestowane wraz z poprzednimi przełącznikami sieciowymi i urządzeniami pomiarowymi.



238 urządzenia polowe Endress+Hauser zostały zintegrowane z systemem Ethernet-APL przy użyciu przełączników sieciowych Pepperl+Fuchs oraz systemów sterowania i zarządzania aktywami Honeywell i ABB.

Wyniki testu były rozstrzygające: Ethernet-APL można wykorzystywać w rzeczywistych warunkach. Testy zostały przeprowadzone przy maksymalnej konfiguracji sieci. Skalowalność i odporność na awarie zostały pomyślnie zweryfikowane. Wszystkie odpowiednie wymagania, takie jak całkowity czas przełączania obciążenia netto lub redundancji, zostały spełnione lub przekroczone. Gerd Niedermayer, starszy kierownik ds. inżynierii E+I, BASF SE podkreśla: „Po pięciu latach ścisłej współpracy z naszymi partnerami w obszarze technologii Profinet przez APL, ten udany test jest ważnym krokiem w kierunku zastosowania technologii w naszych nowych zakładach chemicznych. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu”.


Testy były wspierane przez program partnerski otwartej integracji

Program partnerski otwartej integracji firmy Endress+Hauser łączy kilku producentów, którzy chcą zapewnić sprawną interakcję swoich uzupełniających się produktów. Partnerzy testują i dokumentują integrację swoich ofert. W ten sposób pokazują, w jaki sposób digitalizacja może być w pełni wykorzystana w aplikacjach automatyzacji procesów. Według Jörga Reinkensmeiera, szefa programu partnerskiego otwartej integracji w firmie Endress+Hauser: „Testy obciążenia dowiodły, że Ethernet-APL może być używany w rzeczywistości. Komponenty różnych producentów współpracują ze sobą płynnie, a systemy działają niezawodnie”.



Oferta FieldConnex® firma Pepperl+Fuchs obejmuje infrastrukturę tworzącą podstawę Ethernet-APL. Przełączniki sieciowe użyte w teście obsługują do 24 przyłączy urządzeń. Wytrzymałe obudowy umożliwiają montaż w strefach zagrożonych wybuchem do 2/22.

Andreas Hennecke, dyrektor ds. zarządzania marketingiem produktów w dziale automatyzacji procesów Pepperl+Fuchs, jest w pełni zadowolony z wyników testu obciążenia na dużą skalę. „Zespoły programistyczne od lat przeprowadzają długoterminowe testy naszych przełączników sieciowych FieldConnex, więc mieliśmy pewność, że konfiguracja sprosta wyzwaniom. Sprawne działanie całości w rzeczywistej konfiguracji może przekonać każdego do rozpoczęcia podróży w kierunku cyfryzacji w obszarze zakładów przetwórczych. Wielkie podziękowania i gratulacje dla wszystkich członków zespołu i partnerów w tym udanym teście obciążenia Ethernet-APL!”


amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj

Ethernet-APL umożliwia ciągłą komunikację na wszystkich poziomach hierarchii. Dowiedz się więcej na temat tej pionierskiej technologii…