Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Zaawansowany modułowy system ochrony przeciwprzepięciowej z funkcją wykrywania usterek: M-LB-4000

2023-11-20

Wtykowy system ochrony przeciwprzepięciowej dla obwodów sygnałowych

M-LB-4000 surge protection system

Firma Pepperl+Fuchs dodaje potężne rozwiązanie M-LB-4000 do swojej oferty systemów ochrony przeciwprzepięciowej. System dwuczęściowy ma modułową konstrukcję, na którą składają się moduł bazowy i moduł zabezpieczający. Ten ostatni obejmuje całą funkcjonalność zabezpieczającą. Modułowa budowa systemu M-LB-4000 zapewnia proste i łatwe przeprowadzanie instalacji i konserwacji. Moduły bazowe są montowane na standardowej szynie DIN 35 mm, a moduły zabezpieczające można bez problemu podłączyć do modułów bazowych. Oznacza to, że system M-LB-4000 nie wymaga użycia żadnych narzędzi do instalacji, a także umożliwia wymianę urządzeń podczas pracy bez naruszania istniejących przewodów. Gdy moduł bazowy znajduje się w pozycji montażowej, można z łatwością odłączyć i wymienić moduł zabezpieczający. Innowacyjne mechanizmy modułu bazowego pozwalają uniknąć przerwania obwodu sygnałowego.

Funkcja odłączenia pętli systemu M-LB-4000 umożliwia także wykonywanie testów izolowanych i kontroli pętli podczas oddawania systemu do eksploatacji i konserwacji. W tym celu moduł zabezpieczający należy po prostu odłączyć, obrócić o 180°, a następnie ponownie podłączyć. Zintegrowana funkcja odłączania automatycznie przerywa obwód, umożliwiając pracownikom bezpieczną pracę przy obwodzie sygnałowym.


Inteligentny i o smukłej konstrukcji

Dzięki szerokości zaledwie 6 mm moduły systemu ochrony przeciwprzepięciowej M-LB-4000 są wyjątkowo kompaktowe i wymagają niewielkiej ilości miejsca w szafie sterowniczej. Pomimo swojej smukłej konstrukcji, model M-LB-4000 ma wysoką funkcjonalność: Oprócz niezawodnej ochrony przed przepięciami, system zapewnia stały automonitoring stanu. Każdy moduł ma wyświetlacz stanu z przodu, informujący o jego stanie przez cały czas. Dwuczęściowy moduł stanu awarii monitoruje również wiele modułów ochrony przeciwprzepięciowej jednocześnie i przesyła komunikaty o usterkach do sterowni. W ten sposób usterki można wykrywać zdalnie i natychmiastowo je naprawiać.

Nowy system ochrony przeciwprzepięciowej M-LB-4000 jest dostępny zarówno w wersji iskrobezpiecznej dla stref zagrożonych wybuchem, jak i bez opcji iskrobezpieczeństwa dla stref niezagrożonych wybuchem. Dzięki zakresowi temperaturod -40°C do +80°C można go używać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki temu system M-LB-4000 niezawodnie chroni obwody sygnałowe przed uszkodzeniami spowodowanymi przepięciami i zwiększa dostępność zakładu we wszystkich gałęziach przemysłu. 


Najważniejsze cechy M-LB-4000

  • Łatwa wymiana dzięki wtykowym modułom
  • Funkcja zabezpieczenia w wymiennym module zabezpieczającym
  • Możliwość wymiany pod napięciem (hot swap) podczas pracy bez przerywania obwodu sygnałowego
  • Funkcja odłączania pętli ułatwiająca konserwację i rozruch
  • Kompaktowa szerokość zaledwie 6 mm
  • Ciągły automonitoring ze wskazaniem stanu
  • Międzynarodowe certyfikaty

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Zespół_ochrony_przeciwprzepięciowej

Nowy system ochrony przeciwprzepięciowej M-LB-4000 zapewnia niezawodną diagnostykę, jest łatwy w obsłudze, a jego niewielka obudowa pozwala zaoszczędzić miejsce. Dowiedz się więcej tutaj!