Istnieje wiele różnych zastosowań, które wymagają precyzyjnego pomiaru odległości na długich dystansach — od obsługi materiałów po przemysł motoryzacyjny. To zadanie stanowi szczególne wyzwanie, jeśli czujnik nie może zajmować dużo miejsca ze względu na ograniczoną przestrzeń. Firma Pepperl+Fuchs ma na to rozwiązanie — nowe fotoelektryczne czujniki odległości z serii R200, które zapewniają zaawansowaną technologię impulsowego pomiaru odległości (PRT) w kompaktowej, standardowej obudowie, co pozwala uzyskiwać precyzyjne wyniki pomiarów na odległości do 60 m.
W oparciu o ponad 250 000 impulsów laserowych emitowanych na sekundę technologia PRT umożliwia wysoce precyzyjne i niezawodne pomiary odległości. Dzięki tej technologii czujnik R200 wyróżnia się imponującą powtarzalną precyzją na poziomie ≤3 mm. Ponieważ zakres pomiarowy czujników z technologią PRT, w przeciwieństwie do czujników triangulacyjnych, nie jest ograniczony geometrycznym układem optyki, mimo niewielkiej konstrukcji mogą one dokonywać pomiarów na dużych odległościach. Na przykład czujnik odległości R200 oferuje zakres wykrywania 10 m podczas bezpośredniego pomiaru białych obiektów. W wariancie z odbłyśnikiem zakres wykrywania sięga 60 m — wszystko to przy wymiarach wynoszących zaledwie 15 x 41,7 x 50,6 mm.
Dzięki wyjątkowo kompaktowym rozmiarom czujnik R200 z technologią impulsowego pomiaru odległości (PRT) można łatwo zintegrować z ciasnymi konstrukcjami maszyn. Obrotowe złącza wtykowe zapewniają dodatkową elastyczność podczas montażu, dzięki czemu nawet w najciaśniejszych przestrzeniach można wykonywać wymagające zadania pomiarowe. Czujniki odległości są stosowane na przykład w systemach przenośników, na automatycznych podnośnikach w magazynach wysokiego składowania lub na przenośnikach jednoszynowych w zakładach produkcyjnych branży motoryzacyjnej. Nie tylko ich wydajność, lecz także ekonomiczna konstrukcja sprawiają, że czujniki stanowią optymalne rozwiązanie w szerokiej gamie zastosowań.
Czujnik R200 z technologią impulsowego pomiaru odległości (PRT) to najnowszy członek serii R10x/R20x firmy Pepperl+Fuchs, która obejmuje wszystkie urządzenia fotoelektryczne zamknięte w pięciu standardowych obudowach. Użytkownicy korzystają zatem z koncepcji intuicyjnej obsługi i wyświetlania — ujednoliconej w całej serii. Podobnie jak inne czujniki z serii R10x i R20x, nowy czujnik odległości został zaprojektowany z myślą o przyszłości: Czujnik R200 z technologią PRT jest wyposażony w ustandaryzowany interfejs IO-Link w najnowszej wersji 1.1.3 wraz z rozwiązaniem Smart Sensor Profile. Można go więc łatwo zintegrować ze środowiskami Przemysłu 4.0.