|
| |
Produkt |
|
|
Produkt 'FB9295B3' został dodany do schowka.
Produkt 'FB9295B3' jest w schowku.
|
Active termination of the fieldbus and passive termination of the service bus, Installation in suitable enclosures in Zone 1, Module can be exchanged under voltage in Zone 1 (hot swap; be aware bus operation may be affected)pa |
|
|
|
Produkt 'LB9107P' został dodany do schowka.
Produkt 'LB9107P' jest w schowku.
|
Spring terminal, For LB and FB modules, 6-pole, Labeled 1 ... 6, Color blue, For Ex ia or Ex ib applications, Construction type: spring terminalpa |
|
|
|
Produkt 'LB9115A' został dodany do schowka.
Produkt 'LB9115A' jest w schowku.
|
Spring terminal, For LB and FB modules, 8-pole, Labeled 1 ... 8, Color blue, For Ex ia or Ex ib applications, Construction type: spring terminalpa |
|
|
|
Produkt 'LB9116A' został dodany do schowka.
Produkt 'LB9116A' jest w schowku.
|
Spring terminal, For LB and FB modules, 2 x 8-pole, Labeled 1 ... 8 and 9 ... 16, Color blue, For Ex ia or Ex ib applications, Construction type: spring terminalpa |
|
|
|
Produkt 'LB9117A' został dodany do schowka.
Produkt 'LB9117A' jest w schowku.
|
Front screw terminal, For LB and FB modules, 6-pole, Labeled 1 ... 6, Color blue, For Ex ia or Ex ib applications, Construction type: front screw terminalpa |
|
|
|
Produkt 'LB9118A' został dodany do schowka.
Produkt 'LB9118A' jest w schowku.
|
Front screw terminal, For LB and FB modules, 8-pole, Labeled 1 ... 8, Color blue, For Ex ia or Ex ib applications, Construction type: front screw terminalpa |
|
|
|
Produkt 'LB9119A' został dodany do schowka.
Produkt 'LB9119A' jest w schowku.
|
Front screw terminal, For LB and FB modules, 2 x 8-pole, Labeled 1 ... 8 and 9 ... 16, Color blue, For Ex ia or Ex ib applications, Construction type: front screw terminalpa |
|
|
|
Produkt 'FB9262BP20220.2' został dodany do schowka.
Produkt 'FB9262BP20220.2' jest w schowku.
|
Universal backplane, Max. 20 slots for I/O modules, Redundancy (field bus and power supply), Installation in Zone 1pa |
|
|
|
Produkt 'FB9262BP24110.2' został dodany do schowka.
Produkt 'FB9262BP24110.2' jest w schowku.
|
Base backplane for FB system, Max. 24 slots for I/O modules, Installation in Zone 1, For PROFIBUS, MODBUS RTU or MODBUS TCPpa |
|
|
|
Produkt 'FB9262BP24200.2' został dodany do schowka.
Produkt 'FB9262BP24200.2' jest w schowku.
|
Extension backplane for FB system, Max. 24 slots for I/O modules, Installation in Zone 1, For PROFIBUS, PROFINET, MODBUS RTU or MODBUS TCPpa |
|
|
| |