Izolator sieci Ethernet FieldConnex® łączy iskrobezpieczne ograniczenie energii i izolację galwaniczną. Teraz przyłącza Ethernet są typu „plug and play” w strefie Ex Zone 1. To niewielkie urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie do instalacji tymczasowych i przenośnych.
Izolator sieci Ethernet FieldConnex® jest najbardziej przydatny w przypadku maszyn i urządzeń, które są często podłączane i odłączane podczas normalnej pracy, lub które są instalowane tymczasowo. Iskrobezpieczne ograniczenie energii i izolacja galwaniczna są teraz możliwe przy prędkości komunikacji 100 Mb/s.
Izolacja galwaniczna jest wbudowana w określonym celu. Eliminuje ona połączenie wyrównawcze i stałe uziemienie między obszarem bezpiecznym a punktem przyłącza w strefie zagrożonej wybuchem. A co z kanałami kablowymi? Do instalacji można użyć elastycznego kabla Ethernet.
Firma Pepperl+Fuchs jest ekspertem w dziedzinie infrastruktury fieldbus i ochrony przed wybuchem. Dzięki współpracy z producentami OEM nasza wiedza umożliwia integrację iskrobezpiecznej sieci Ethernet z praktycznie każdym urządzeniem klienta.
Kosztowna i nieelastyczna instalacja jest przestarzała i przeszła do przeszłości dzięki izolatorom sieci Ethernet. Energooszczędna konstrukcja zapewnia bardzo niskie rozpraszanie ciepła, co jest szczególnie korzystne w przypadku ograniczenia i wysokich kosztów przestrzeni w szafkach. Długotrwała wydajność zapewniona dzięki doskonałym obwodom elektrycznym to podstawowa zaleta wszystkich produktów firmy Pepperl+Fuchs i główne wymaganie wszystkich zakładów automatyki procesowej.