Szeroka gama urządzeń peryferyjnych uzupełnia ofertę monitorów przemysłowych VisuNet i cienkich klientów w obudowach przemysłowych. Urządzenia te umożliwiają optymalizację stacji i paneli operatorskich do wybranego zastosowania oraz zwiększają możliwości realizacji procesów.
Ręczne czytniki kodów 1- i 2-wymiarowych do pracy w miejscach niebezpiecznych są zoptymalizowane pod kątem stacji roboczych VisuNet. Urządzenia są dostępne w wersji bezprzewodowej Bluetooth® lub przewodowej i mogą być wykorzystywane z zasilaczem (strefa 1/21) lub z przewodem zasilającym (strefa 2/22) w układach autonomicznych.
Zatwierdzone do pracy w strefach: strefa 1/21, strefa 2/22
Nasze klawiatury przemysłowe są idealnym rozwiązaniem do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Dostępnych jest wiele opcji do wyboru: klawiatury do montażu tablicowego lub wolnostojące, bez myszy lub z touchpadem itd.
Zatwierdzono do: Class I, Div. 2 oraz strefa 1
Podzespoły sieciowe Ethernet umożliwiające łatwe podłączanie stacji operatorskich VisuNet.
Zasilacze stacji operatorskich VisuNet do zastosowań w miejscach zagrożonych wybuchem.
Przedłużacze CAT5 i światłowodowe KVM (klawiatura, wideo i mysz) do zastosowań w miejscach zagrożonych wybuchem.
Modułowość systemówVisuNet GXP i VisuNet FLX pozwala na łatwą wymianę komponentów paneli operatorskich (HMI) we własnym zakresie. Wyświetlacze, jednostki obliczeniowe oraz zasilacze są dostępne w różnych wersjach i bardzo łatwe do zmontowania lub wymiany.