Nasze zasilacze na szynę DIN przekształcają napięcie wejściowe 120 V AC lub 240 V AC na napięcie 24 V DC i mogą być używane w połączeniu z modułamizasilania. Moduły zasilające zatrzaskują się na szynie zasilającej i dostarczają niezawodny sygnał 24 V DC. Połączenie szyny zasilającej, zasilacza i modułu zasilania zapewnia ogromną wszechstronność, upraszcza okablowanie i zmniejsza jego koszty.
Dowiedz się więcej o zasilaczach montowanych na szynie zasilającej do barier iskrobezpiecznych K-System.
Dowiedz się więcej o zasilaczach montowanych na szynie zasilającej do separatorów galwanicznych K-System.