Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Moduły

Moduły interfejsu systemu H

Moduły interfejsu systemu H są bardzo łatwe w obsłudze. Są one mocowane do wstępnie okablowanych płyt bazowych — bez konieczności użycia przewodów i narzędzi. Moduły te można montować poziomo lub pionowo bez elementów dystansowych bądź redukcji mocy. Ich piny kodujące zapobiegają nieprawidłowemu umieszczeniu i niezamierzonemu przekroczeniu wartości ex. Ponadto złącza systemowe zapobiegają błędom okablowania po stronie sterowania. Dzięki zamocowanemu na stałe okablowaniu nie ma potrzeby przeprowadzania testów pętli, gdy moduły muszą zostać wymienione. Można to zrobić nawet podczas pracy. Oznaczenie na uchwycie etykiety na płycie bazowej jest zachowywane podczas wymiany elementu, więc nie ma potrzeby jego wymiany.


Moduły typu HiC

Jednokanałowe, o szerokości 12,5 mm moduły HiC zapewniają integralność pojedynczych obwodów, SIL 2/3 i redukują zapotrzebowanie na powierzchnię montażową o 33% (w porównaniu do odpowiedników typu HiD). Dzięki niskim wartościom energii rozproszonej, szafa z modułami mniej się nagrzewa a ich czas pracy znacznie się wydłuża.


Moduły typu HiD

Moduły typu HiD mają 18 mm szerokości, niską emisję energii rozproszonej, SIL 2/3 i pozwalają na wysokie upakowanie sygnałów. Jedna, 16-pozycyjna płyta bazowa, może obsługiwać do 64 kanałów.


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.