Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Mikrofalowe z prowadzeniem sygnału

Choose your product

Produkt

Device for level measurement in liquids, Radar measuring device with Bluetooth® wireless technology, Measuring range up to 12 m in fluids, Process temperature up to 60 °C (140 °F), Process pressure up to 3 bar (43 psi), Accuracy up to ± 5 mm, Commissioning, operation and maintenance via P+F Level apppa

Device for level measurement in liquids, Radar measuring device with Bluetooth® wireless technology and HART communication, Measuring range up to 20 m in fluids, Process temperature up to 80 °C (176 °F), Process pressure up to 3 bar (43 psi), Accuracy up to ± 2 mm, Commissioning, operation and maintenance via P+F Level app, Configurable by PACTwarepa

Basic device for level measurement in liquids, Measuring range up to 12 m, Process connection 3/4 inch thread or with adapter flange, Temperature range up to 80 °C (176 °F), Pressure range up to 6 bar (87 psi), Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508pa

Premium device for level measurement in liquids, Measuring range up to 45 m (148 foot), Process connection from 3/4 inch thread or flange, Temperature range up to 200 °C (392 °F), Pressure range up to 40 bar (600 psi), Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508pa

Premium device for level measurement in bulk solids, Measuring range up to 45 m (148 foot), Process connection 1-1/2 inch thread or flange, Temperature range up to 150 °C (302 °F), Pressure range up to 16 bar (232 psi), Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508pa
„Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” firmy Pepperl+Fuchs

Kilkaset produktów z oceną kategorii SIL/PL oraz bezpłatne narzędzia i broszury w jednym miejscu — „Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” to Twój punkt wyjścia przy wdrażaniu funkcji bezpieczeństwa.

Wyszukiwarka produktów związanych z bezpieczeństwem dla produktów z określonym poziomem SIL/PL

Szukasz konkretnego produktu z określonym poziomem SIL/PL? Nasze narzędzie wyszukiwania przedstawia przegląd urządzeń z określonym poziomem bezpieczeństwa, w tym poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (Safety Integrity Level — SIL) oraz poziom zapewnienia bezpieczeństwa (Performance Level — PL) — wypróbuj je!