Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Aksesuarlar

Ürününüzü seçin

Sonraki SayfaSon Sayfa
Product

Alignment guide for readerfa

Cable unit with power supply for USB / RS-485 interface converter , Power supply for 95 - 230 V ACfa

USB cable unit with power supply, Power supply for 95 - 230 V AC, For SSI interface, For PROFIBUS DP, For CANopen, For PROFINET, For EtherNet/IPfa

USB cable unit, For SSI interface, For PROFIBUS DP, For CANopen, For PROFINET, For EtherNet/IPfa

Marker head for 25 mm code tape, For 25 mm code tapes, Can be used for PCV80..., PCV100..., and PCV130... readers, Includes 2 x edding® 3000 permanent markersfa

Mounting bracket for PCV* read headfa

Grounding clip for PCV system, Stainless steel version, Low weight, M12 plug connection, High mechanical stabilityfa

Grounding clip for PCV system, Stainless steel version, Low weight, M12 plug connection, High mechanical stabilityfa

USB to RS 485 interface converter, Extension cable 0.8 m in scope of delivery, Power supply for 95 - 230 V AC, For RS485fa

High temperature resistance, High mechanical stability, Easily exchangeable, Chemically highly resistantfa
Sonraki SayfaSon Sayfa

Filtrele

Mutlak değerli konumlandırma sistemleri safePXV ve safePGV

Yeni mutlak değerli konumlandırma sistemleri safePXV ve safePGV, ilk kez tek bir sensörle SIL 3/PL e güvenlik seviyesini karşılıyor…

Pepperl+Fuchs Fonksiyonel Güvenlik Merkezi

SIL/PL değerlendirmesi içeren yüzlerce ürün, ücretsiz araçlar ve broşürler tek bir yerde: Güvenlik işlevleri uygulamanız gerektiğinde başlangıç noktanız, "Fonksiyonel Güvenlik Merkezi"dir.