Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Drive-over profile rail PGV-PR-SM-CONTROL500R

PGV-PR-SM-CONTROL500R
  • Sturdy construction

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  PGV-PR-SM-CONTROL500R

Ürün Açıklaması
Drive-over profile rail for creating endless rail sections and for additionally attaching a control code on the right-hand side
General specifications
Length535.6 mm
Width85 mm
Ambient conditions
Operating temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Mechanical specifications
Material thickness4 mm
MaterialAlMg4.5Mn0.7
SurfaceELOX-E0EV1-15
Mass300 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027310192
ECLASS 12.027310192
ECLASS 11.027319290
ECLASS 10.0.127319090
ECLASS 9.027319290
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: PGV-PR-SM-CONTROL500R

İlişkili Ürünler: PGV-PR-SM-CONTROL500R

Accessories
Drive-over rail to realize endless tracks, Sturdy constructionfa
Mutlak değerli konumlandırma sistemleri safePXV ve safePGV

Yeni mutlak değerli konumlandırma sistemleri safePXV ve safePGV, ilk kez tek bir sensörle SIL 3/PL e güvenlik seviyesini karşılıyor…

Pepperl+Fuchs Fonksiyonel Güvenlik Merkezi

SIL/PL değerlendirmesi içeren yüzlerce ürün, ücretsiz araçlar ve broşürler tek bir yerde: Güvenlik işlevleri uygulamanız gerektiğinde başlangıç noktanız, "Fonksiyonel Güvenlik Merkezi"dir.