Solutions de détection pour la manutention

Des entrepôts à hauts rayonnages à la technologie de convoyage, vous trouverez ici la solution idéale pour votre application !

Avantages

Gamme complète

Des entrepôts à hauts rayonnages à la technologie de convoyage, notre gamme complète de produits propose les solutions idéales pour vos applications individuelles. Vous bénéficierez d'une manutention facile et d'une intégration transparente dans votre processus d'application.
Pepperl+Fuchs propose des solutions sur mesure à ses clients.

Solutions sur mesure

Pepperl+Fuchs conçoit en permanence de nouvelles solutions de manutention, adaptées aux exigences de l'industrie et de nos clients.
Expertise de longue date dans le domaine de la manutention.

Un leader du marché expérimenté

Avec plus de 70 ans d'expérience dans l'automatisation industrielle, Pepperl+Fuchs a couvert avec succès diverses gammes d'applications et développe continuellement de nouvelles technologies, toutes conçues pour améliorer la fiabilité et l'efficacité de vos processus.
Icône Sensorik 4.0

Sensorik4.0®

Votre succès est important pour nous : élaborez des processus sûrs et efficaces et mettez à niveau votre usine pour l'Industry 4.0 grâce à la technologie de détecteurs intelligents de Pepperl+Fuchs !

Capteurs pour chaque zone de manutention

Qu'il s'agisse d'un système de stockage et de récupération automatisé, d'un système de convoyage, d'un véhicule à guidage automatique (VGA), d'un chariot de manutention ou d'une grue, tous les domaines de la manutention peuvent avoir recours aux capteurs de Pepperl+Fuchs. Regardez la vidéo pour découvrir comment la bonne solution peut prévenir les collisions, permettre une navigation sécurisée ou détecter des positions de manière fiable.

Technologie de convoyage

Technologie de convoyage


Produits phares

Module de commande de moteur G20 48 V
Solution économique pour les systèmes de convoyage modernes

Le module de commande de moteur G20 48 V a été conçu pour les systèmes de convoyage modernes et complexes. Les modules proposent des meilleures performances avec la même consommation d'énergie. Cela signifie que le nombre de blocs d'alimentation devant être installés le long de la ligne de convoyage est réduit, ce qui rend la planification du système beaucoup plus flexible. En savoir plus

Détecteur de palettes
Détection flexible de palettes sur les lignes de convoyeur

Afin de détecter différents types de palettes sur les lignes de convoyeur, Pepperl+Fuchs a développé une solution de détecteur modulaire : le détecteur de palettes se compose d'un support de détecteur spécifique à l'application, qui peut être combiné à un détecteur optoélectronique ou ultrasonique, selon le type de palette. En savoir plus

Contour2D
Un contrôle efficace de l'utilisation des tapis convoyeurs

Pour contrôler le flux des colis, l'occupation des tapis convoyeurs doit être surveillée de manière fiable. Pepperl+Fuchs propose la solution la plus efficace pour cette application : le système de détection Contour2D ne nécessite qu'un seul détecteur LiDAR et peut être mis en service rapidement et facilement. En savoir plus




Application de la série M18
Solution rugged pour les applications standard

Les détecteurs optoélectroniques cylindriques de la série M18 sont optimisés pour les applications standard de la technologie de convoyage. Les versions Side-Looker avec une longueur réduite de 40 mm permettent non seulement une installation peu encombrante par le dessous, mais également une vue de près. Parallèlement, le boîtier métallique et les filetages métalliques assurent une stabilité mécanique élevée. En savoir plus

Détecteurs de sécurité destinés à être utilisés en zones dangereuses
Protection des zones dangereuses

La sécurité des personnes est une exigence fondamentale dans les processus automatisés. Des dispositifs de protection sans contact, comme les barrières photoélectriques de sécurité avec les boîtiers de contrôle de sécurité correspondants, garantissent l'arrêt en cas de détection d'accès non autorisé ou de violation d'une zone dangereuse. En savoir plus

Plus de solutions

Série R202
Détection fiable, même avec des palettes enveloppées dans du film d'emballage

Les détecteurs standard optoélectroniques au design cubique de la série R202 ont été spécialement conçus pour la manutention. Une variante pour la détection d'objets transparents détecte de manière fiable les palettes enveloppées dans du film d'emballage sans zone morte. Les inserts métalliques solides intégrés assurent un montage fiable et stable. En savoir plus

Modules d'E/S Ethernet avec maître IO-Link destinés à la technologie de convoyage
Amélioration de la transparence du processus

Les modules d'E/S Ethernet avec maître IO-Link permettent un transfert de données en temps réel en connectant rapidement et facilement les appareils de terrain avec le système de bus de niveau supérieur. De plus, ils proposent une gamme de fonctions de diagnostic qui contribuent à améliorer la transparence au cours du processus. En savoir plus

Manutention de charges
Manutention de charges efficace

La collecte, la fixation et le transport de charges présentent de nombreux défis pour les véhicules à guidage automatique (VGA). De l'arrimage au positionnement des charges, en passant par leur détection et leur identification, Pepperl+Fuchs propose une gamme exhaustive de détecteurs compacts et robustes, parfaits pour une utilisation sur les véhicules à guidage automatique. En savoir plus

Navigation et guidage
Navigation et guidage précis

Afin d'atteindre le rythme de production le plus élevé possible dans le domaine de la manutention, les véhicules à guidage automatique (VGA) doivent pouvoir naviguer de manière fiable dans toutes les situations. Qu'il s'agisse de navigation libre, de navigation au sol ou de suivi des mouvements, les technologies de pointe de Pepperl+Fuchs permettent une navigation et un guidage précis. En savoir plus

Perception de l'environnement
Perception fiable de l'environnement

Que ce soit dans les centres logistiques, les usines ou les bureaux, les VGA doivent à tout moment détecter avec précision leur environnement afin d'éviter les collisions avec des personnes ou des objets. Pepperl+Fuchs propose des détecteurs et des systèmes pour une perception fiable de l'environnement, garantissant une exploitation fluide. En savoir plus

Véhicules à guidage automatique

Détecteurs pour VGA

Produits phares

Réduction de la vitesse
Limitation de vitesse automatique

Dans les usines et les entrepôts, la vitesse d'un chariot de manutention doit être davantage limitée qu'à l'extérieur. C'est un détecteur radar aligné verticalement installé sur le toit du véhicule qui s'en charge. Dès que le chariot est à l'intérieur, le détecteur détecte le plafond du hall et la vitesse est alors automatiquement réduite. En savoir plus

Positionnement de la fourche
Mesure précise de la hauteur de levage pour les chariots élévateurs

Pour ramasser et placer les palettes en toute sécurité, il est nécessaire de déterminer la position exacte de la fourche. Le codeur rotatif à câbles ECA10TL détecte la hauteur avec une précision maximale. Le codeur rotatif est installé sur le chariot de manutention, tandis que l'anneau est fixé à la fourche mobile. En savoir plus

Détection du conducteur
Détection fiable du conducteur

Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de détecter de manière fiable si le conducteur d'un chariot de manutention est correctement installé sur le siège conducteur. Les détecteurs ultrasoniques garantissent une détection du conducteur sans interférence, quelles que soient les conditions ambiantes et les propriétés optiques. En savoir plus

Chariots de manutention

Chariot de manutention



Position du mât
Détection dynamique de la position du mât

L'unité de mesure inertielle IMU F99 est la solution idéale pour détecter l'inclinaison du mât et mettre le chariot de manutention de niveau en conséquence. La combinaison du détecteur d'accélération, du gyroscope et de l'algorithme intelligent Sensor Fusion fournit des résultats de mesure fiables, même lorsque le chariot est en mouvement. En savoir plus

Plus de solutions

Positionnement de la fourche
Détermination sans contact de la hauteur de levage

Les détecteurs radars proposent une solution simple et sans usure pour déterminer la hauteur de levage des fourches : installés sur le tablier porte-fourches, ils mesurent la distance au sol afin qu'aucune cible supplémentaire ne soit requise. Grâce à l'interface CANopen, les détecteurs sont parfaits pour l'intégration dans les chariots de manutention. En savoir plus

Entrepôts à hauts rayonnages

Manutention dans les entrepôts à hauts rayonnages


Produits phares

Détection R2000
Détection précise des palettes abîmées

Les palettes défectueuses peuvent entraîner des collisions lors de l'affectation automatique des compartiments dans les entrepôts à hauts rayonnages, causant des dommages matériels importants. Grâce à son axe de balayage stable associé à une résolution angulaire élevée, le système de détection R2000 détecte de manière fiable même les petits fragments de palettes abîmées. En savoir plus

Caméra d'événements VOC
Surveillance fiable des processus de stockage et de récupération

Installée sur la grue d'empilage, la caméra d'événements industrielle de Pepperl+Fuchs surveille les processus de stockage et de récupération dans les entrepôts à hauts rayonnages. Le stockage orienté événement permet d'accéder directement aux enregistrements des situations pertinentes afin que les employés puissent prendre des mesures immédiates en cas de dysfonctionnement. En savoir plus

Détecteur de distance R1000
Positionnement précis des grues d'empilage

Les grues d'empilage nécessitent un positionnement vertical et horizontal précis au millimètre près. Le détecteur de distance R1000 est parfaitement adapté à cette tâche exigeante : équipé de la technologie de télémétrie par impulsions (PRT), il permet de mesurer la distance avec une précision élevée, pour un positionnement optimal. En savoir plus

Plus de solutions

Le transmetteur de données optique LS682 assure la communication avec les transtockeurs ou les chariots navettes.
Communication permanente avec les transtockeurs ou les chariots navettes

Les transmetteurs de données optiques assurent une communication bidirectionnelle basée sur Ethernet avec les transtockeurs ou les chariots navettes. Avec un taux de transfert constant, le transmetteur de données optique LS682 permet une connexion stable sur une distance allant jusqu'à 300 m. En savoir plus

Détecteurs optoélectroniques de la série R10x
Détection des compartiments dans les entrepôts à hauts rayonnages

Les détecteurs optoélectroniques de la série R10x combinent différentes fonctions optoélectriques dans un boîtier compact. Ces détecteurs peuvent être facilement adaptés aux exigences d'une application spécifique. Les cellules en mode détection directe avec suppression de l'arrière-plan sont idéales pour détecter des compartiments. En savoir plus

Système de positionnement PXV
Positionnement fiable des systèmes automatisés de stockage et de récupération

Grâce à la redondance de plusieurs codes, le système de positionnement PXV est une solution particulièrement fiable pour le positionnement des automates de stockage et de récupération. Lorsqu'un positionnement sûr est requis, des variantes de sécurité conformes à la norme SIL 3/PL e sont également disponibles. En savoir plus




Navette automatique
Mesure précise de la distance dans les espaces les plus restreints

L'espace pour l'intégration des détecteurs est souvent limité dans les systèmes de stockage avec navettes. Grâce à son design compact, le détecteur de distance R200 avec technologie de télémétrie par impulsions s'intègre même dans les petites navettes automatiques. Les tâches vont de la vérification de l'occupation des étagères et de la position de charge correcte à la mesure de la distance et à la prévention des collisions. En savoir plus

Positionnement sécurisé
Positionnement sécurisé des navettes de stockage et de récupération

Pour protéger le personnel et la machine, des exigences de sécurité strictes doivent être respectées lors du positionnement des navettes de stockage et de récupération. Le système de positionnement SafePXV permet un positionnement absolu et fiable conformément à la norme SIL 3/PL e en utilisant un seul détecteur. En savoir plus

Positionnement précis du rack
Positionnement de précision simple et efficace

Le détecteur de vision PHA est idéal pour le positionnement précis des grues d'empilage dans les entrepôts à hauts rayonnages. Le détecteur ne nécessite qu'un trou de perçage dans le profil en acier du cadre de stockage comme point de référence, de telle sorte qu'aucune aide supplémentaire, comme des réflecteurs, n'est requise. En savoir plus

Grue à portique
Positionnement précis des grues dans les environnements difficiles

Dans les ports à conteneurs, différents types de grues assurent le chargement efficace des conteneurs. Le système de codage de position (WCS) enregistre la position des grues et des chariots avec une précision millimétrique. Doté d'un boîtier de protection extérieur et d'un rail codé en acier inoxydable, le système WCS peut être utilisé dans des conditions environnementales difficiles. Pour les applications de sécurité jusqu'à SIL 3/PL e, le système peut être combiné avec l'unité d'évaluation de sécurité (PUS). En savoir plus

Codeur rotatif dans la grue
Surveillance robuste de l'entraînement de la grue

Robustes, les codeurs incrémentaux de la série ENI90 garantissent un contrôle de vitesse de haute précision grâce à la technologie BlueBeam intégrée. Les versions très robustes et offshore résistent aux conditions environnementales les plus défavorables, ce qui les rend idéales pour la surveillance des entraînements de grues en extérieur. En savoir plus

Grue portuaire
Surveillance des mouvements linéaires de la flèche

Avec les grues mobiles, les mouvements d'extension et de rétraction de la flèche doivent être enregistrés en temps réel. Cette tâche est effectuée par le codeur rotatif à câbles ECN40HD, qui peut même être utilisé dans les applications offshore, du fait de son design robuste. Le système de codeur rotatif à câbles ouvert permet un nettoyage facile et facilite la manipulation. En savoir plus

Grues

Grue portuaire

Systèmes d'identification

Systèmes d'identification dans la manutention


La RFID pour une utilisation dans les systèmes de manutention.
Amélioration de l'efficacité grâce à la RFID

Résistants à la saleté et à la poussière et dotés de différentes plages de fréquences (LF, HF, UHF), les systèmes RFID sont utilisés dans différentes applications. En améliorant la transparence, ils réduisent le nombre d'erreurs administratives et rendent les processus plus efficaces. En savoir plus

Solution de lecteur RFID UHF F800
Solution de lecteur pour une transparence totale

La solution de lecteur RFID de Pepperl+Fuchs assure une transparence totale lors de la détection de grandes quantités d'étiquettes RFID. Ce système économique repose sur la technologie RFID UHF puissante et standardisée et il est spécialement optimisé pour une utilisation dans les applications logistiques, comme le suivi des marchandises entrantes et sortantes. En savoir plus

Systèmes d'identification optique destinés à la manutention.
Systèmes d'identification optique pour les conditions environnementales exigeantes

Les systèmes d'identification optique s'adaptent facilement à différentes applications et détectent les objets de façon fiable, même dans des conditions difficiles, comme les applications à grande vitesse ou à haute température. En savoir plus

Connectivité

Gamme de produits de connectivité
Câbles, connecteurs et répartiteurs destinés à l'automatisation industrielle
Câbles, connecteurs et répartiteurs destinés à l'automatisation industrielle

Cette gamme de produits de connectivité propose un éventail complet de solutions, comprenant des câbles de détecteurs-actionneurs ainsi que des connecteurs de terrain, blocs de raccordement, répartiteurs pour détecteurs-actionneurs et embases pour panneau, mais aussi des connecteurs pour transmission de données. En vous fournissant des détecteurs et les composants de connexion associés issus d'une seule source, nous augmentons votre productivité et la disponibilité de vos machines et usines. En savoir plus

câble droit en vrac
Câble droit en vrac pour votre application individuelle

Pepperl+Fuchs propose des câbles droits en vrac de qualité industrielle issus d'une production de câbles allemande et européenne, parfaitement adaptés à une utilisation avec des connecteurs assemblés sur site. Les différentes variantes de câble droit sont disponibles en boucles pratiques de 100 mètres ainsi qu'en petites longueurs. En savoir plus

Nous contacter

Vous avez des questions sur nos solutions de manutention ?
Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de nous envoyer un message ou de prendre rendez-vous auprès de l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur les produits qui vous intéressent.