A tecnologia RFIDcontrola processos em diversos setores. Seus recursos versáteis demonstram por que essa tecnologia tem um significado tão importante para as aplicações modernas. O RFID torna os processos mais inteligentes e transparentese economiza custos consideravelmente.
Assim como nosso cabeçote de leitura/gravação UHF F190. O F190 oferece máxima flexibilidade, facilidade de manuseio e uma solução atrativa com recursos de alto desempenho:
O cabeçote de leitura/gravação UHF F190 está entre os diversos produtos de qualidade que são resultados de mais de 20 anos de experiência e conhecimento de aplicação em RFID industrial na Pepperl+Fuchs.
O que oferecemos
Aprimore os seus processos de logística com o RFID
O fluxo de mercadorias deve sempre ser ajustável. A rastreabilidade confiável e efetiva de materiais é tão importante quanto a transparência dos processos.
O RFID facilita a separação de mercadorias
Antenas de leitura/escrita montadas entre as esteiras transportadoras podem identificar os tags em várias posições. Uma identificação confiável faz com que praticamente não haja erros de expedição.
O RFID aprimora o manuseio nas indústrias de vestuários
As roupas são transportadas através de esteiras suspensas. Os tags ajudam a identificar o destino de cada peça individualmente.
O RFID possibilita uma refrigeração adequada
Os sistemas RFID mantém o rastreamento dos processos em estoques elevados. Produtos e mercadorias são rapidamente transportados para o seu local de destino.
Controle seguro de processos complexos
O RFID monitora conexões de mangueira
Esse monitoramento permite ou inibe o fluxo dos componentes de processos e líquidos, garantindo um processo confiável.
O RFID Industrial funciona como uma "Chave" para Controlar o Acesso nas Máquinas
Uma operação não autorizada de máquinas e até mesmo a manipulação de parâmetros podem ser evitados com o uso da tecnologia RFID.
O RFID permite um melhor serviço
O RFID também controla a alocação de alimentos em aviões. Os sistemas RFID são integrados nos fornos para controlar a preparação da comida.
Acesse o nosso índice de aplicações e saiba mais sobre a tecnologia RFID.
Os nossos componentes podem ser combinados mundialmente com todas as interfaces de controle. Para aplicações ideais, as interfaces IDENTControl podem ser conectadas com antenas de leitura/escrita e tags de todas as frequências de operação comuns (LF, HF, UHF).