Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Honeywell Experion PKS com integração ADM - Download!

Facilidade
Facilidade
Com este download, você obterá o pacote de integração completo: Advanced Diagnostic Manager e ferramentas de integração paraExperion® PKS. Agora ficou mais fácil do que nunca manter a camada física do barramento de campo.

Experion® É o Process Knowledge System (PKS) da Honeywell, projetado para unificar todas as soluções de automação de uma fábrica de processos em uma arquitetura unificada. Em combinação com o FieldConnex Advanced Diagnostics, a Experion se transforma em uma plataforma completa para gerenciar a camada física de uma infraestrutura FOUNDATION fieldbus H1.

Essa funcionalidade adicional, incluindo seus utilitários de configuração, é chamada de Honeywell Experion Advanced Physical Layer Diagnostics (APLD). Ele oferece uma grande variedade de benefícios, desde acelerar o comissionamento de segmentos até fornecer detecção antecipada de falhas em estágios para dar suporte a estratégias de manutenção proativa.


A FieldConnex está habilitando a tecnologia

O Experion APLD da Honeywell baseia-se na interação de vários componentes FieldConnex:

Os módulos de diagnóstico avançado ( ADM) FieldConnex são conectados ao Power Hub FieldConnex. Eles monitoram a camada física do barramento de campo e se comunicam por meio da Passarela de Diagnóstico FieldConnex com o FieldConnex Diagnostic Server (FDS).

O FDS é um aplicação de servidor projetada para permitir que o sistema Honeywell Experion acesse dados dos módulos ADM. Essas informações são exibidas e gerenciadas por meio do Gerenciador de Diagnóstico FieldConnex , que é parte integrante do sistema Experion.


Configuração automatizada descomplicada


Para uma integração perfeita dos sinais ADM no ALDD Experion, uma ferramenta de software especial lê os dados de engenharia Experion e gera automaticamente a configuração ADM e FDS. Por sua vez, as etiquetas para avisos e alarmes da ADM são gravadas de volta no banco de dados de configuração do Experion. Como resultado, a camada física do barramento de campo aparece como um ativo gerenciável dentro do ambiente Experion.

Um componente ActiveX de Diagnóstico FieldConnex serve como a interface entre o sistema ADM Pepperl+Fuchs e o Experion. Isso permite o monitoramento, a visualização e a análise de dados da ADM para fornecer uma visão profunda da camada física do barramento de campo diretamente no ambiente Experion.


Comissionamento acelerado de segmentos

Maior eficácia
Maior eficácia

Durante o comissionamento de um segmento de fieldbus, o assistente de comissionamento testa automaticamente a camada física medindo os valores-chave de todos os dispositivos. A leitura automatizada de etiquetas permite que o Experion APLD leia e documente etiquetas e IDs de dispositivos. Dessa forma, a comunicação e a verificação do segmento requerem apenas alguns cliques do mouse. As tarefas repetitivas e demoradas são eliminadas e o tempo necessário para o comissionamento de segmentos é reduzido em até 80%.


Sistema especializado para rápida solução de problemas

Praticidade
Praticidade

Devido ao FieldConnex Advanced Diagnostic Manager, o Experion APLD agora inclui um sistema especializado abrangente. A camada física do barramento de campo é continuamente diagnosticada pela comparação dos valores reais em relação aos definidos durante o comissionamento. Assim que qualquer situação potencialmente crítica for detectada, o sistema não apenas emite um aviso. Ele também fornece informações acionáveis relacionadas a incidentes com base na experiência passada.

Devido à combinação de valores medidos, dados de configuração e informações baseadas em experiência, o técnico de campo já sabe o que precisa ser feito antes de chegar ao local. O tempo necessário para a solução de problemas é reduzido a um mínimo absoluto. Os desligamentos da fábrica são evitados em grande parte.


O Pacote de integração ADM – Honeywell inclui todos os softwares necessários

  • Servidor de diagnóstico FieldConnex
  • Gerenciador de Diagnóstico como distribuição Active X
  • Tela de detalhes e ferramentas de software adicionais 
  • ADM Project Builder – Honeywell.

O criador de projetos configura automaticamente o software para o FieldConnex Advanced Diagnostic Manager. Depois que a configuração do DCS é concluída, o criador de projetos lê todas as tags de configuração e de segmento e grava novamente as informações de configuração do Diagnóstico Avançado. Com apenas alguns cliques do mouse, a configuração está concluída.


undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.