O módulo de diagnóstico avançado suporta profissionais de barramento de campo em todos os aspectos que antes eram tediosos, demorados e exigiam conhecimento especializado. Essas áreas são substituídas por procedimentos de trabalho rápidos e automatizados por meio do suporte ao software.
O Assistente de Comissionamento analisa o segmento após o trabalho de instalação ou manutenção. Relatórios do sistema especializado apontam para problemas de instalação, que podem ser resolvidos imediatamente. Em seguida, o sistema especializado avalia o segmento e fornece um relatório de linha de base e uma documentação abrangente do sistema. Também recomenda limites, que são armazenados no ADM. A verificação de cabos e nós requer apenas alguns cliques do mouse, reduzindo o tempo de verificação do sistema em mais de 80%.
O sistema especializado compara continuamente a linha de base com os valores reais. O ADM comunica alarmes de resumo. O sistema especializado orienta o usuário para possíveis causas e soluções por meio de informações acionáveis em texto sem formatação. O ADM captura instantâneos da camada física por até dois anos. As funções de análise e os dados exportados para o sistema de manutenção permitem estratégias de manutenção proativa para aumentar a disponibilidade geral do sistema a um custo reduzido.
O Gerenciador de Diagnóstico fornece acesso on-line ao Módulo de Diagnóstico Avançado. Isso permite o monitoramento ao vivo da camada física do fieldbus diretamente da sala de controle ou remotamente por um profissional externo. O ADM mede e exibe características da rede, como
Além disso, ele inclui um poderoso osciloscópio fieldbus que pode ser acionado até dez vezes por meio de acionadores específicos do fieldbus, permitindo o rastreamento de falhas complexas ou intermitentes que seriam difíceis de encontrar.
O ADMmelhora significativamente as correções de falhas e é a base para diagnóstico e reparo rápidos.
Obtenha o Pacote de Integração ADM gratuitamente para seu sistema DCS!
Download do Pacote de integração ABB 800xA