Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

ABB 800xA com integração ADM - Download!

FieldConnex Advanced Diagnostics
FieldConnex Advanced Diagnostics

O sistema de Controle 800xA da ABB presta atenção especial ao operador humano. A plataforma 800xA fornece o ambiente necessário para alcançar a excelência operacional. É fácil ajustar o sistema de controle 800xA da ABB com diagnósticos de camada física. O pacote de integração ADM para ABB fornece as ferramentas para integrar firmemente os módulos de diagnóstico avançado FieldConnex® ao sistema ABB.


Em combinação com o FieldConnex® Advanced Diagnostics, o 800xA Operations transforma-se em uma plataforma completa para gerenciar a camada física de uma infraestrutura do FOUNDATION fieldbus H1. O Diagnóstico Avançado oferece uma grande variedade de benefícios, desde acelerar o comissionamento de segmentos até fornecer detecção antecipada de falhas para dar suporte a estratégias de manutenção proativa.


A FieldConnex® está habilitando a tecnologia

Os Módulos de Diagnóstico Avançado ( ADM) FieldConnex® são ligados ao Power Hub FieldConnex®. Eles monitoram a camada física do barramento de campo e se comunicam através da Passarela de Diagnóstico FieldConnex® com o FieldConnex® Diagnostic Server (FDS).

O FDS é uma aplicação de servidor projetada para permitir que o DCS acesse dados dos módulos ADM. Essas informações são exibidas e gerenciadas por meio do Gerenciador de Diagnóstico FieldConnex®.


Configuração automatizada descomplicada

No sistema 800x do ABB, os alarmes relativos à instalação chegam em descrições de falhas fáceis de entender e incluem sugestões para corrigí-las.
No sistema 800x do ABB, os alarmes relativos à instalação chegam em descrições de falhas fáceis de entender e incluem sugestões para corrigí-las.

O ADM Project Builder ABB é uma ferramenta de software especial usada para a integração perfeita dos sinais ADM no sistema de controle ABB. Ele lê os dados de engenharia e gera automaticamente configurações ADM e FDS. As etiquetas para avisos e alarmes ADM são gravadas novamente no banco de dados de configuração do sistema de controle. Como resultado, a camada física do fieldbus aparece como um recurso gerenciável dentro do ambiente do sistema de controle.


Comissionamento acelerado de segmento FieldConnex®

O comissionamento de segmentos de barramento de campo leva alguns cliques do mouse. Todos os instrumentos estão on-line e se comunicando. A verificação do circuito é feita rapidamente – tudo a partir da segurança da sala de controle.
O comissionamento de segmentos de barramento de campo leva alguns cliques do mouse. Todos os instrumentos estão on-line e se comunicando. A verificação do circuito é feita rapidamente – tudo a partir da segurança da sala de controle.

Durante o comissionamento de um segmento de barramento de campo, o assistente de comissionamento testa automaticamente a camada física medindo os valores-chave de todos os dispositivos. A leitura automatizada de etiquetas permite que o DCS leia e documente etiquetas. Dessa forma, a comunicação e a verificação do segmento requerem apenas alguns cliques do mouse. As tarefas repetitivas e demoradas são eliminadas e o tempo necessário para o comissionamento de segmentos é reduzido em até 80%.


Sistema especializado para rápida solução de problemas

Para especialistas em barramento de campo: O osciloscópio incorporado fornece informações detalhadas
Para especialistas em barramento de campo: O osciloscópio incorporado fornece informações detalhadas

Usando o Gerenciador de Diagnóstico Avançado FieldConnex®, o sistema de controle agora inclui um sistema especializado abrangente. A camada física do barramento de campo é continuamente diagnosticada pela comparação dos valores reais em relação aos definidos durante o comissionamento. Assim que qualquer situação potencialmente crítica for detectada, o sistema emitirá um aviso. Ele também fornece informações acionáveis relacionadas a incidentes com base na experiência passada.

Devido à combinação de valores medidos, dados de configuração e informações baseadas em experiência, o técnico de campo já sabe o que precisa ser feito antes de chegar ao local. O tempo necessário para a solução de problemas é reduzido a um mínimo absoluto. Os desligamentos da planta são evitados.

O Pacote de integração ADM – ABB inclui todos os softwares necessários. Depois que a configuração do DCS é concluída, o criador de projetos lê todas as tags de configuração e de segmento e grava novamente as informações de configuração do Diagnóstico Avançado. Com apenas alguns cliques do mouse, a configuração está concluída.