Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Visão geral do produto – Sensores industriais


Visão geral


Quick Product Selection Overview Download

Neste folheto, você pode encontrar uma visão geral da ampla gama de produtos da automação de fábrica Pepperl+Fuchs.

EC_JS_20240416_02_ProductGuide_IndustrialSensors_Systems_Communication Download

Whether conventional applications or complex tasks such as the digital transformation of your application to Industry 4.0, rethinking established technologies and turning forward-looking concepts into real innovations are our focus.
Take a look at our product guide to discover the right solution for your individual application.


Folhetos e visões gerais específicos a produtos e tecnologias


WILSEN-Sensoren für intelligente  Anwendungen Download

Smart. Wireless. Autonomous. Battery-powered, industrial-grade IoT sensor solution with LoRaWAN® for outdoor use. 

Kamerabasierte  Spurführung PGV Download

Leading the Way. From a standard version to a high-end solution—four read heads for top technical performance. 

Ultraschallsensorsysteme USi®-industry und USi®-safety Download

Ultrasound—but Different. Small, durable, versatile—the advantages of the unique sensor technology consistently improved. 

Motorsteuermodule der G20-Serie Download

Driving Conveyor Technology. Unmatched housing advantages: perfected for seamless integration and easy installation.

Absolut-Positioniersystem WCS Download

The Absolute Benchmark. Proven system with maximum precision—even in extreme weather, dirt, and harsh environments.

Inertialmesssystem F99 Download

Precisão por meio da fusão. Detecção de inclinação sem erros para aplicações dinâmicas, em 360 graus e adaptável individualmente.

EC_XM_20240229_01_brochure_push-button-box_io-link Download

Plug, Play, Push! Simply connect via M12 connector, configure buttons individually, control processes reliably.

EC_XM_20240228_01_brochure_pus_positioning_system Download

Safety Guaranteed. Robust systems for precise absolute positioning—even in challenging environments.

Industrielle Radarsensoren mit CAN-Schnittstelle Download

Elementos desafiadores. Medição de distância e velocidade livre de interferência. Mesmo com chuva, nevoeiro, vento ou poeira.

Photoelectric Sensors Brochure Download

Desde sensores de feixe e modo difuso padrão até sensores LiDAR de alto desempenho, a Pepperl+Fuchs oferece um amplo portfólio de sensores fotoelétricos. Saiba mais nesta visão geral do produto.

Overview Rotary Encoders Download

Neste folheto, oferecemos informações sobre os seguintes tópicos:

  • Codificadores incrementais
  • Codificadores absolutos
  • Codificadores rotativos para áreas classificadas
  • Designs especiais
  • Diferentes tipos de interfaces
  • Acessórios
Robust. Precise. Blue. With 460 nm, BlueBeam revolutionizes encoder technology—in standard and heavy-duty applications. Download

Robusto. Preciso. Azul. Com 460 nm, o BlueBeam revoluciona a tecnologia de codificador em aplicações padrão e pesadas.

EC_XM_20230323_01_literature_cover_SmartRunner-Technology_1067x754px Download

Unique combination of laser light section method and 2-D vision technology in a single device.

EC_XM_20230323_05_literature_cover_Ethernet-IO-Modules_1067x754px Download

Driving standardization.
Eliminating complexity.
Maximizing performance.

EC_XM_20230323_04_literature_cover_M18-Series_1067x754px Download

Five sensing modes; three housing designs; one user interface— efficiency in sensor shape.

EC_XM_20230323_02_literature_cover_IIoT-Roadmap_1067x754px Download

At Pepperl+Fuchs, the path forward is inspired by our commitment to helping you harness the possibilities of Industry 4.0. We are driven by the goal of enabling and supporting fully digitalized manufacturing processes. Sensorik4.0 is our vision for the next generation of technologies that make this digitalization a reality, offering you a competitive edge in an ever-changing environment. 

EC_XM_20230323_03_literature_cover_F31K2_1067x754px Download

Outstanding performance—even in the most extreme conditions.

EC_XM_20230323_06_literature_cover_ECHO-M_1067x754px Download

Functionality, affordability, and superior quality in a miniature cube housing.

EC_XM_20230323_07_literature_cover_ECHO-D_1067x754px Download

Functionality, affordability, and superior quality in a miniature cube housing.

EC_XM_20230323_08_literature_cover_LGS_and_LGM-Series_1067x754px Download

Integrated measuring functions, rapid object detection and three-way crossover

EC_XM_20230307_01_literature_cover_rfid-f190_1067x754px Download

Compact. Powerful. Connected. 1000 mW ERP transmitting power—making it the most compact UHF reader in its class.

EC_XM_20230307_01_literature_cover_voc_1067x754px Download

What Happened? Maximum insight through event-driven video recording up to 60 seconds before the trigger.

EC_XM_20230307_01_literature_cover_M18-M30_1067x754px Download

The New Easy. Double material detection of paper, foil, wood, or metal—easier than ever with IO-Link.

EC_XM_20230307_01_literature_cover_pallet-detection_1067x754px Download

Changing the Perspective. Sophisticated combination of an application-optimized mounting concept and advanced sensor technologies.

EC_XM_20230307_01_literature_cover_contur2d_1067x754px Download

The Only One! Efficient Contour Detection due to reliable shadow effect correction with only one LiDAR sensor.

Multifunctional. Modular. Identifies, positions and measures—with 5 megapixels and at the same time. Download

Multifuncional. Modular. Identifica, posiciona e mede, com 5 megapixels e ao mesmo tempo.

Vibration Sensors Download

Excelência no monitoramento de condições. Diagnóstico inteligente avançado de aviso e vibração – até SIL 2.

ASi Meets IIoT. Integrated REST API and extensive web server pave the way to Industry 4.0. Download

ASi, agora com IIoT. A API REST integrada e o extenso servidor Web abrem caminho para a Indústria 4.0.

SmartRunner Explorer 3-D Download

Infinitas possibilidades. Na velocidade da luz para a terceira dimensão da automação.

R1000 Distance Sensor with Pulse Ranging Technology Download

Compacto e preciso. Precisão de posição até um milímetro, mesmo em distâncias longas.

Inertial Measurement Unit F99 Download

Precisão por meio da fusão. Detecção de inclinação livre de erros para aplicações dinâmicas, em 360 graus e adaptável individualmente.

VOS 2-D Vision Sensors brochure cover Download

Este folheto apresenta os sensores de visão VOS 2-D universalmente aplicáveis que permitem dados de medição rápidos e confiáveis para um controle preciso da qualidade. Com opções de configuração flexíveis e métodos de avaliação, os sensores baseados em câmera podem ser usados em uma ampla variedade de aplicações de automação.

ShieldScan Broschürencover Download

Este folheto apresenta o sensor de proteção para portas ShieldScan que garante total segurança para suas portas vaivém, segundo a norma EN16005. O sensor fotoelétrico combina tecnologia inovadora, facilidade de comissionamento e design minimalista sem quaisquer concessões.

Ultrasonic sensor uc18gs brochure Faça o download agora

A nova série de sensores ultrassônicos da Pepperl+Fuchs combina as vantagens da tecnologia ultrassônica com recursos poderosos para criar uma solução de sensor que atende praticamente a qualquer desafio de aplicação.

DeviceMaster Broschürencover Download

Este folheto apresenta os gateways seriais DeviceMaster® que são usados para conectar dispositivos seriais, como leitores de código de barras, cabeçotes de leitura RFID, balanças, impressoras e sistemas de visão, à Ethernet ou à nuvem da instalação.

Broschürencover: VariKont mit Active Shielding Technology Download

Neste folheto, saiba mais sobre a série de sensores indutivos VariKont com tecnologia Active Shielding. Essa tecnologia garante distâncias de comutação consistentemente altas, independentemente da situação de instalação ou do material.

Product Overview Proximity Sensors Download

Neste folheto, oferecemos informações sobre os seguintes tópicos:

  • Sensores indutivos para detecção sem contato de objetos metálicos
  • Sensores capacitivos para detecção de objetos não metálicos e substâncias, como líquidos, grânulos, papel ou madeira
  • Sensores de campo magnético para detecção de campos magnéticos por meio de materiais não magnetizáveis em aplicações especialmente exigentes
  • Acessórios
Cover IO-Link-Master mit OPC UA-Schnittstelle Download

Ambas as séries de Mestres IO-Link, ICE 2 (EtherNet/IP) e ICE3 (PROFINET), vêm com uma interface OPC UA e um protocolo de barramento de campo em tempo real, tornando-as uma solução ideal para aplicações baseadas em nuvem sem PLC superior. Neste folheto, saiba como esses módulos permitem a troca contínua de informações do campo para a nuvem.

Identifikations Systeme Gruppenbild Faça o download agora

Neste folheto, oferecemos informações sobre os seguintes tópicos:

 

  • Leitores de códigos 2-D fixos
  • Leitores de códigos 2-D móveis
  • Scanners de código de barras
  • Sistemas de identificação de alta temperatura OIT
  • RFID – Visão geral e tecnologia
  • Interfaces de controle IDENTControl, Mestre IO-Link
  • Antenas de Leitura/Gravação LF
  • Antenas de Leitura/Gravação HF
  • Antenas de Leitura/Gravação UHF
  • Tags
  • Portáteis
  • Dispositivos móveis para áreas classificadas
IO-Link Download

Neste folheto, oferecemos informações sobre os seguintes tópicos:

  • Portfólio de produtos IO-Link
  • Reduções de custo em longo prazo com IO-Link
  • Comunicação consistente até o nível do sensor
  • Ferramentas e interfaces operacionais para parametrização e diagnóstico
Produktübersicht Reduktionsfaktor-1-Sensoren Download

Os sensores indutivos padrão só conseguem detectar diferentes alvos de metal quando a distância de comutação é reduzida. Isso se deve a fatores de redução que variam de um metal para outro. Os sensores de fator de redução 1 contornam esse problema e unificam as distâncias de comutação. Confira neste folheto todo o portfólio, incluindo os novos sensores de fator de redução 1 com IO-Link.

G20 ZPA Motorrollenmodul Download

Com este novo Módulo de controle do motor G20 ZPA da Pepperl+Fuchs, a alimentação de pacotes em esteiras transportadoras pode ser ajustada para corresponder à taxa de pacotes que saem da esteira transportadora, individualmente e sem processos demorados. Saiba mais sobre a solução inteligente e econômica neste folheto.

Broschürencover Serien R10x und R20x Download

Este folheto apresenta as séries R10x e R20x que têm um design arrojado e combinam várias famílias de sensores fotoelétricos com tecnologias inovadoras em um estilo de invólucro padrão da indústria.

Product Overview— Inductive Positioning Systems Download

A tecnologia de posicionamento indutivo PMI combina a resistência de um sensor de proximidade indutivo com a precisão de um sistema de medição de posição e posicionamento angular. Este folheto apresenta uma visão geral dos nossos sistemas de posicionamento indutivo…

Neigungs- und Beschleunigungssensoren Download

Seja nivelando guindastes, controlando elevadores ou monitorando a inclinação do carregador frontal, os sensores de inclinação e aceleração da Pepperl+Fuchs garantem medições precisas, mesmo em condições externas adversas. Saiba mais sobre os sensores de inclinação e aceleração da série F99 neste folheto.

Overview AS-Interface Download
Neste folheto, oferecemos informações sobre os seguintes tópicos:
  • Mestre e gateways
  • Fontes de alimentação e repetidores
  • Módulos para quadros de distribuição, caixas de junção e aplicações em campo
  • Segurança da interface AS no trabalho
  • Interface AS na tecnologia de processos
  • Acessórios e sensores
Connectivity Product Overview, flyer, brochure, connectivity Download

A Pepperl+Fuchs fornece tecnologia de sensor de alto desempenho com tecnologia de conexão correspondente. Este folheto fornece uma visão geral do nosso amplo portfólio de conectividade. Encontre o cabo certo para seus requisitos de automação específicos.

Multi-Ray LED Scanner, R2100, r2100, photoelectric sensor, photoelectric sensors, laser scanner, 2-D LiDAR sensors, 2-D LiDAR sensor Download

Neste folheto, oferecemos informações sobre os seguintes tópicos:

  • Pulse Ranging Technology
  • Design sofisticado para máxima eficiência
  • O portfólio de sensores LiDAR da Pepperl+Fuchs
  • PACTware

 

 

Ultrasonic Sensors Overview Download

In this brochure we offer information to you about the following topics:

  • Cylindrical designs
  • Ultrasonic point level sensors
  • VariKont series, FP series, F12 series, F43 series, F54 series
  • Ultrasonic thru-beam sensors
  • Sensors with separate evaluation
  • Utrasonic double material identificaton
  • Accessories
  • ULTRA3000 calibration software
undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.