Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Menos é mais

Segurança G10 – Pequena, inteligente e modular

Pepperl+Fuchs está apresentando o menor Módulo de Segurança Interface AS IP67 repleto de recursos. O módulo de segurança ultracompacto se encaixa em todos os dutos de cabos e também pode ser facilmente montado. As linhas de conexão adicionais serão desnecessárias devido à conexão direta. A modularidade do G10 transforma qualquer dispositivo de segurança padrão em uma solução Interface AS, permitindo economizar estoque e custos.

Conheça a diversidade do novo módulo de segurança G10!



Todas as vantagens do módulo de segurança G10 num piscar de olhos:

Ultracompacto


O menor módulo de segurança Interface AS do mundo com proteção IP67


Fácil


Fácil de montar: Insira o cabo plano, feche o módulo e fixe o parafuso de montagem. Pronto


Versátil


Pode ser facilmente encaixado no duto de cabos, o cabo plano permanece na bandeja de cabos o tempo todo


Direta


A conexão direta com qualquer dispositivo de segurança convencional elimina os cabos e os custos associados


Modular


Transforma qualquer dispositivo de segurança convencional em uma solução Interface AS. Muitos dispositivos de segurança Interface AS integrados serão desnecessários.
O conceito modular “segurança G10 mais dispositivos de segurança” reduz a diversidade de tipos e o estoque.