Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Monitoramente de Área Altamente Confiável com o Scanner de Detecção a Laser 2D R2000

2014-09-12

R2000 Detection 2D laser scanner
Conheça o Scanner de Detecção a Laser 2D R2000!

Esse scanner pode ser usado numa ampla variedade de aplicações (por exemplo: indústrias automotivas, movimentação de materiais e logística, entre muitas outras).


Resultados de medição altamente precisos devido à 'Pulse Ranging Technology'

Equipado com a inovadora Pulse Ranging Technology (PRT), o scanner a laser 2D garante resultados de medição altamente precisos e confiáveis em vários ambientes e tipos de objetos. O R2000 conta com um módulo de medição que gira sobre um eixo rígido, possibilitando medições a 360°. Até mesmo o menor dos objetos, tais como fios muito finos podem ser seguramente detectados devido a alta resolução angular de até 0.071°. Além disso, o R2000 surpreende pelo seu invólucro compacto, ideal para uma rápida integração mecânica. 


Fácil manuseio

Além do seu desempenho de alto nível, o R2000 conta com um manuseio simples e intuitivo. Com a ajuda do Device Type Manager (DTM), até 4 campos de detecção livremente definidos são determinados rapidamente.


Polivalente para uma variedade de tarefas de detecção e monitoramento

O Scanner de Detecção a Laser 2D R2000 exerce inúmeras tarefas de monitoramento:

  • Saliências, controle de aberturas, compartimento de armazenamento vazio em uma instalação ASRS
  • Prevenção contra colisões em AGV, empilhadeiras, guindastes e transportadores aéreos
  • Plataformas de navegação


O R2000 reconhece seguramente paletes quebrados.

Paletes defeituosos e peças salientes podem levar a colisões durante a atribuição automática de compartimentos em estoques elevados, podendo causar grandes danos. O eixo de varredura plano em combinação com um forte ponto de luz passando diretamente sob a tampa permite o monitoramento de apenas alguns milímetros abaixo do nível de inspeção. Mesmo pequenos fragmentos ou paletes quebrados são confiavelmente detectados e visualizados.


Destaques

  • Uso da PRT (Pulse Ranging Technology) para maior precisão e total confiabilidade
  • Detecção de pequenos objetos, refletores ou bordas
  • Medição a 360° para total visibilidade
  • Um eixo de varredura estável e sem oscilação garante o monitoramento preciso de superfícies
  • Resolução angular maior do que qualquer scanner I/O digital disponível no mercado - 0,071° - garante a detecção de objetos extremamente pequenos
  • Manuseio simples - 4 campos de detecção configuráveis com fácil conexão a saídas digitais

Com tecnologias de ponta, os sensores de distância oferecem os mais altos níveis de precisão e confiabilidade...