Desvende todo o potencial da Indústria 4.0: Os novos Módulos IO Ethernet da P+F chegam ao mercado com características inovadoras. Com a versatilidade para trabalhar com múltiplos protocolos, eles oferecem máxima eficiência e contribuem com a padronizaçlão nas instalações de máquinas e equipamentos no chão de fábrica. Neste ano, o tema do nosso estande na HANNOVER MESSE é: "Integrated Industry", ou seja, "Indústria Integrada" na tradução literal.
Conheça os nossos principais destaques nesta edição do evento:
A Pepperl+Fuchs apresenta soluções inovadoras para aplicações na Indústria 4.0: Sensorik4.0®.
Esses novos módulos IO são a interface entre os sensores e atuadores instalados no campo e o sistema de controle. Eles se comunicam com o PLC de maneira direta através de redes industriais no padrão Ethernet. A capacidade de trabalhar em múltiplos protocolos oferece uma vantagem significativa sobre outras soluções similares disponíveis no mercado.
Pela primeira vez, o sistema de proteção contra surto M-LB-5000 oferece uma combinação de diagnóstico e modularidade dentro de um invólucro compacto de apenas 6.2 mm de largura. Conheça esta solução potente e altamente segura...
Caminhando junto a Indústria 4.0, as soluções móveis da ecom possibilitam uma comunicação irrestrita em áreas com risco de explosão. Conheça a nossa linha completa e surpreenda-se!
Cadastre-se e garanta seu convite.
HANNOVER MESSE
De 24 a 28 de Abril de 2017
Hanover, Alemanha
Corredor 9, Estande D76