Sejam gruas de nivelamento, sejam elevadores de controle, os sensores de inclinação e aceleração fornecem aos usuários informações importantes sobre seu alinhamento angular. Em muitos casos, eles devem resistir a condições externas adversas. Portanto, os sensores de inclinação e aceleração da Pepperl+Fuchs são extremamente resistentes, garantindo medições precisas sempre. No entanto, os sensores de inclinação convencionais se estendem além dos limites assim que outras forças além da gravidade agem neles. A unidade de medição de inércia F99-Fusion oferece medição de inclinação precisa em aplicações nas quais haja movimentação dinâmica. Em razão da combinação inteligente do sensor de aceleração e do giroscópio em um único dispositivo, a F99-Fusion compensa as acelerações externas possibilitando novas aplicações e mais flexibilidade.
Os sensores de inclinação convencionais fornecem informações sobre seu alinhamento angular com base no princípio de medição da aceleração gravitacional. No entanto, eles não são capazes de distinguir a aceleração externa da gravitacional. Assim que as forças além da gravidade agirem sobre o sensor, como voltas ou frenagem, os sensores de inclinação convencionais estarão propensos a erros. A unidade de medição de inércia F99-Fusion foi especialmente projetada para aplicações nas quais haja movimentação dinâmica. Ela pode compensar aceleração externa, garantindo a detecção precisa de inclinação, mesmo em movimentações dinâmicas.
O que faz tudo isso funcionar é um algoritmo de fusão do sensor inteligente. Com a F99-Fusion, a Pepperl+Fuchs combina um sensor de aceleração e um giroscópio em um único dispositivo. O algoritmo de fusão do sensor conecta as informações dos elementos do sensor de forma que o sistema possa compensar a aceleração externa e fornecer ao usuário dados precisos de inclinação, independentemente de o sistema estar em movimento, aceleração ou frenagem.
Além disso, a F99-Fusion possibilita a configuração ideal dos dados de saída: dependendo dos requisitos individuais, é possível selecionar diferentes filtros, para que os usuários sempre recebam a saída adequada. Os dados brutos do sensor de elementos individuais e os dados de saída pré-configurados estão disponíveis para o usuário. Graças ao algoritmo de fusão do sensor inteligente, os dados são calculados em tempo real e podem ser enviados imediatamente.
Com dois elementos do sensor de três eixos integrados, todos os dados podem sempre ser medidos nas direções X, Y e Z, permitindo um cálculo do valor angular de 360°. Como resultado, as aplicações que, antes, precisavam de vários dispositivos podem, agora, ser resolvidas com apenas um sensor da F99-Fusion. Isso não apenas reduz o esforço e o tempo de instalação, como também os custos.
Além disso, o inovador conceito de montagem de sensores de inclinação e aceleração da Pepperl+Fuchs facilita a troca de dispositivos. Os sensores da série F99 sempre consistem em um módulo do sensor e um suporte de montagem de metal resistente. O suporte oferece a melhor proteção contra impacto e possibilita a montagem simples. Se um sensor tiver de ser substituído, o suporte poderá permanecer, apenas o módulo do sensor será alterado, sem a necessidade de ajuste ou calibração. Com este pacote de recursos, a F99-Fusion aumenta seu desempenho e apresenta novas possibilidades.