![]() | A purga e a pressurização possibilitam a utilização de encapsulamento de uso geral padrão em áreas classificadas. |
![]() | Os componentes de purga e pressurização são fáceis de usar e implementar. Eles podem ser montados no invólucro e, em seguida, certificados para operação em áreas classificadas. |
![]() | Purga e pressurização é um método de proteção de áreas classificadas reconhecido globalmente. |
![]() | O equipamento dentro do invólucro pressurizado permanece limpo e isolado da atmosfera externa devido à pressão positiva dentro do encapsulamento. |
![]() | Os sistemas de purga e pressurização podem ser configurados de modo que um gás de proteção flua constantemente pelo encapsulamento para manter o equipamento frio. Se a temperatura começar a subir, o suprimento de gás de proteção aumenta. Ele diminui quando a temperatura do equipamento retorna ao normal. O sistema pode ativar o alarme e/ou desligar o equipamento se a temperatura estiver muito alta. O equipamento durará mais se o interior do encapsulamento de proteção for mantido limpo e frio. |
![]() | Ao contrário dos encapsulamentos à prova de explosão ou de chamas, a atmosfera dentro do encapsulamento de proteção não pode se incendiar e danificar o equipamento do encapsulamento. Encapsulamentos à prova de explosão podem ser caros e pesados, com longos prazos de entrega. Purgar um encapsulamento padrão reduz custos, peso e prazos de entrega. |
![]() | O gás inerte, como o nitrogênio, permite que o equipamento opere dentro de um invólucro do analisador de gás sem risco de incêndio. |
![]() | É mais fácil obter a certificação global em um encapsulamento de proteção, porque os componentes de purga e pressurização podem ser certificados universalmente. |