Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Controle de Posição Preciso para Sistemas de Fixação Robótica

Sensores de Distância R201 com Tecnologia Multipixel Regulam a Posição na Produção Automotiva

A Aplicação

Os robôs têm um papel fundamental na fabricação de carroceria automotiva. Eles são usados no processo passo a passo de criação de uma carroceria, que envolve a combinação de peças de chapa metálica da oficina de impressão, montagens frontal, traseira e de assoalho, além de peças complementares, como portas e paredes laterais. Os componentes são movidos ao longo da linha de produção principal em plataformas de transporte (ou trilhos) e entregues nas estações de produção individuais. Na célula de soldagem, um robô escolhe as peças adicionais a partir de um transportador de carga, de modo que as peças possam ser soldadas na carroceria quando ela é alimentada ao longo da linha.


O objetivo

Os painéis laterais são colocados em transportadores de carga na célula de montagem. Imprecisões ao escolher e colocar e ao transportar pelos transportadores de carga podem fazer com que os painéis laterais individuais sejam desalojados de sua posição necessária. Para fixar cada painel lateral com segurança, o robô de manipulação deve verificar primeiro se a posição de cada suplemento na peça e ajustá-la se houver qualquer erro de alinhamento no rack. Esta etapa evita erros no processo de escolha que podem danificar o trilho e o robô.



Quando o elemento da fixação se aproxima do transportador de carga, os sensores medem a distância até o painel lateral em vários pontos.

A Solução

Um total de quatro sensores de distância da série R201 garantem que o robô consiga fixar corretamente. Quando o elemento da fixação se aproxima do transportador de carga, os sensores medem a distância até o painel lateral em vários pontos. O sistema de controle do robô usa esses dados para determinar as coordenadas ideais de fixação.


Os Benefícios

Séries R10x e R20x para desempenho máximo.
Séries R10x e R20x para desempenho máximo.

Ao medir a distância, a Tecnologia Multipixel (MPT) no sensor de distância R201 aproveita os benefícios da triangulação geométrica em um chip CMOS integrado. Os algoritmos de análise inteligente garantem medições bastante precisas e confiáveis, mesmo quando há espelhamento do painel lateral ou interferência óptica do ambiente da fábrica.

Para complementar a série R201, a série R200 com invólucro de tamanho médio é adequada para distâncias de operação mais longas. As configurações menores das séries R100, R101 e R103 oferecem desempenho incrível em aplicativos com restrição de espaço. Isso descomplica a seleção de um sensor, pois os usuários podem se beneficiar de modos de detecção idênticos e de uma interface de usuário em todas as cinco séries. O MPT está disponível em todas as configurações de R10x/R20x, permitindo a medição de distância livre de interferência e a detecção precisa de objetos, mesmo a curta distância.


Visão geral

  • Sensor de modo difuso R201 com Tecnologia Multipixel (MPT): precisão com triangulação geométrica
  • Medição de distância sem interferência, mesmo a curta distância
  • Conexão de IO-Link padronizada com Smart Sensor Profile como base para o Sensorik4.0®
  • Todos os modos de detecção fotoelétrica em cinco compartimentos padrão para flexibilidade máxima e uma variedade de possibilidades de integração

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

Sensores fotoelétricos das séries R10x e R20x

Pela primeira vez, estão disponíveis soluções consistentes dos princípios fotoelétricos funcionais e tecnologias inovadoras em estruturas idênticas. Os usuários se beneficiam de um conceito operacional uniforme em todo o portfólio. Confira as séries R100, R101, R103, R200 e R201...

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.