With 43.0 % of the votes, Pepperl+Fuchs’ safePXV/safePGV positioning systems wins first place in the "Standard Components & Sensor Technology" category at this year's Automation Award. A jury consisting of committee members from SPS IPC Drives, VDMA, ZVEI, and the elektro Automation editorial office nominated five products, from which visitors of SPS IPC Drives 2018 in Nuremberg could select their favorite.
Pela primeira vez, os sistemas de posicionamento safePXV e safePGV tornaram possível alcançar aplicações de segurança compatíveis com SIL 3/PL e com um único sensor. Com redundância múltipla, uma grande janela de leitura e uma maior profundidade de foco, esses sistemas de posicionamento são duráveis e flexíveis. Mas não é apenas a tecnologia inovadora que faz com que o safePxV se destaque: outra vantagem importante é a sua facilidade de uso. Até a montagem do sistema é rápida e direta. É fácil adicionar configuração com um arquivo PROFINET-GSDML por meio do PLC de segurança. Os sistemas de posicionamento safePXV e safePGV garantem um posicionamento confiável, mesmo se vários códigos estiverem corrompidos ou danificados. Curvas apertadas, encostas íngremes e lacunas na fita de código de até 75 mm não são um obstáculo em distâncias de viagem de até 100.000 m.