Em 2020, a Microsoft® interromperá o fornecimento das atualizações de segurança e do suporte para o sistema operacional Windows® 7. Para evitar falhas de segurança, as empresas que ainda usam o Windows 7 estão atualizando ou renovando suas infraestruturas de TI. A atualização para sistemas Windows mais recentes também inclui a troca de hardware e firmware. Isso significa que os usuários do VisuNet RM Shell 4 devem atualizar para a versão mais recente do firmware da Pepperl+Fuchs. O inovador VisuNet RM Shell 5 é baseado no sistema operacional Windows 10 IoT Enterprise LTSB e já atende às futuras demandas.
A geração mais recente do firmware se comunica com o sistema de controle de processo ou MES por meio da tecnologia Ethernet padrão. É compatível com sistemas de controle de processo virtualizados e baseados em estações de trabalho. Baseado no Windows 10, o VisuNet RM Shell 5 oferece suporte permanente e segurança rígida para o seu hardware e software. O Windows garante a disponibilidade em longo prazo de atualizações de segurança para este sistema operacional com o Branch de Manutenção de Longo Prazo (LTBS). Além disso, o RM Shell 5 fornece vários mecanismos de segurança integrados que reduzem o risco de influências externas, um firewall e um bloqueio de USB protegem o sistema contra malware e vírus. Os usuários também podem personalizar o firmware e determinar diferentes funções de usuário protegidas por senha. Por exemplo, somente os administradores podem fazer instalações, enquanto outros usuários só podem interagir com as informações fornecidas.
O VisuNet Control Center é um destaque especial do VisuNet RM Shell 5. Esse software adicional permite que todos os thin clients VisuNet, de caixas a monitores remotos, sejam gerenciados de forma eficiente e centralizada. Atualizações de configuração, manutenção, monitoramento, suporte e firmware podem ser realizadas, de forma prática, em uma estação de trabalho centralizada. Não é necessário entrar em áreas classificadas ou salas limpas, o que economiza tempo e dinheiro aos usuários.
A Pepperl+Fuchs fornece um link de download para a atualização do VisuNet RM Shell 4 para o RM Shell 5. Os usuários que comprarem o kit de atualização do RM Shell 5 receberão automaticamente uma conta de usuário que oferece tudo o que precisam para a atualização, inclusive:
O VisuNet Control Center também oferece suporte aos usuários durante a atualização para o VisuNet RM Shell 5. Geralmente, todas as configurações e perfis do sistema são excluídos durante a instalação da atualização. No entanto, com o Control Center, os usuários podem salvar a configuração do sistema existente antes que o novo firmware seja instalado, podendo transferi-la para o dispositivo após o término da instalação.
Você é um usuário do firmware VisuNet RM Shell 5, RM Shell 4 ou Control Center da Pepperl+Fuchs? Inscreva-se no nosso serviço e informaremos assim que uma nova atualização de software estiver disponível!