Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

O sistema de codificação de posição (WCS) lida com tarefas de posicionamento em terminais de contêineres

WCS Outdoor e Extended para posicionamento absoluto em ambientes exigentes

A Aplicação

Os navios de contêineres devem ser descarregados o mais rápido possível. Por esse motivo, são utilizados vários tipos de guindastes para a realização de tarefas de carregamento nos terminais de contêineres dos portos. Por exemplo, os descarregadores transportam contêineres do navio para a doca usando carrinhos. Guindastes eRTG (Electrified Rubber-Tired Gantry) e guindastes ARMG (Automated Rail-Mounted Gantry) transportam os contêineres para caminhões, muitas vezes, por distâncias muito longas. Modernas instalações portuárias estão localizadas em todo o mundo e, portanto, estão expostas a várias condições climáticas. Temperaturas extremamente altas com luz solar intensa são tão comuns quanto ambientes muito frios com gelo e neve. Além disso, a instalação do equipamento junto ao mar expõe os materiais à água salgada altamente corrosiva.


O Objetivo

Para possibilitar um fluxo de trabalho estável, é necessário garantir sempre a automação parcial ou total de cada tipo de guindaste sob todas as condições climáticas. Esses requisitos também serão aplicáveis ao posicionar o carrinho que recebe e transporta cada contêiner. A automação do guindaste e a digitalização do guindaste otimizam os tempos de resposta nos terminais de contêineres para manter baixos os custos, bem como as emissões de CO₂. A posição absoluta atual do guindaste pode ser exibida a qualquer momento, em tempo real e com precisão de nível milimétrico. Os processos de carregamento e os tempos de produção podem ser monitorados e aprimorados regularmente.


A Solução


O sistema de codificação de posição (WCS) modular com invólucro protetor externo é a solução ideal para todos os tipos de guindastes neste ambiente adverso. Com design em forma de U para bloquear a luz externa e equipado com barreiras fotoelétricas de luz infravermelha, o cabeçote resistente de leitura digitaliza os recortes no trilho de código em aço inoxidável e detecta o valor absoluto da posição a cada 0,8 mm sem contato. Ambos os elementos são resistentes à água salgada e ao ar salgado e oferecem o mais alto nível de impermeabilidade a todos os tipos de umidade com base na proteção IP69. O sistema de perfil de alumínio, combinado com o carrinho de guia, compensa as tolerâncias de deslocamento lateral entre o guindaste e o WCS para garantir a posição ideal do cabeçote de leitura em relação ao trilho de código. Isso permite posicionar os carrinhos e guindastes de pórtico com precisão de nível milimétrico.


Recursos Técnicos

  • Invólucro protetor resistente à água salgada com proteção IP69 para uso externo
  • O visor mostra diagnósticos e valores de posição
  • Engloba comprimentos de até 629 m
  • Resolução de ±0,40 mm (1250 pos./m)
  • Trilho de código em aço inoxidável resistente à corrosão
  • Elementos de aquecimento integrados para temperaturas de até -40 °C

Os benefícios

O invólucro externo especialmente resistente, com proteção IP69, foi desenvolvido para ambientes extremos a fim de garantir a detecção confiável da posição, mesmo diante da existência de granizo, água salgada e oscilações de temperatura. A mesma situação aplica-se ao trilho de código em aço inoxidável resistente à corrosão, que é adequado para seções retas, bem como para caminhos curvos, subidas e descidas. Combinado com a opção WCS Extended, é possível cobrir distâncias particularmente longas de até 629 m. O WCS também oferece imunidade a altas interferências, excelente durabilidade e boa eficiência de custos, tornando-o a tecnologia de sensor de posição ideal para operações modernas em portos.


Visão geral

  • Conceito de posicionamento absoluto sem contato que abrange um cabeçote de leitura, trilho de código e sistema de montagem
  • Invólucro protetor com alta resistência a impactos, além de resistência à poeira e umidade com proteção IP69
  • Trilho de código em aço inoxidável resistente à corrosão
  • Dados de posição precisos a uma distância de 629 m, mesmo diante de interrupções
  • Detecção de posição com precisão de nível milimétrico para carrinhos e guindastes de pórtico ligados a trilhos

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

Sistema de codificação da posição WCS

O sistema de posicionamento por código WCS está no mercado desde 1989 e agora oferece novas opções de montagem, como o WCS Outdoor e o WCS Extended...

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.