Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Posicionamento linear ótico (WCS)

Sistema de codificação da posição

Em 1989, a Pepperl+Fuchs introduziu o sistema de codificação da posição WCS, o primeiro sistema de posicionamento ótico do mundo, e o aprimora continuamente desde então. Os sistemas de posicionamento linear óptico são usados para detecção com precisão milimétrica da posição de carros de transporte e veículos transportadores. O sistema de posicionamento absoluto é baseado na combinação de uma cabeça de leitura em um invólucro robusto e uma fita codificadoras feita de aço inoxidável ou laminado. Isso torna o WCS particularmente adequado para uso em ambientes exigentes e em longas distâncias. Devido ao seu design em forma de U e à sua digitalização fotoelétrica que protege contra o desgaste, é resistente à luz ambiente. A versão para ambientes externos desafia condições extremas graças ao invólucro especial da cabeça de leitura WCS.

Fumaça, poeira e flutuações de temperatura não causam impacto. O WCS fornece informações de posicionamento confiáveis, mesmo em altas velocidades. O valor da posição pode até ser determinado de forma confiável em ambientes desafiadores, pois compensa a contaminação monitorando a intensidade da luz recebida. Os recortes na calha de codificação são praticamente impossíveis de sujar. O sistema de codificação de posição absoluta detecta um novo valor de posição a cada 0,8 mm a uma grande distância de mais de 300 m e pode transmitir valores de posição diretamente da cabeça de leitura para o PLC superior. Devido a uma variedade de interfaces integradas de RS485, SSI, IO-Link para EtherCAT, EtherNet/IP e PROFINET, a conexão com vários fornecedores de PLC é possível.


Segurança garantida: safeWCS/PUS


Para aplicações de segurança, a Pepperl+Fuchs combina as vantagens do sistema de posicionamento WCS com uma unidade de avaliação segura. O sistema, que consiste na unidade de avaliação segura (PUS, Position Unit Safe) e duas cabeças de leitura safeWCS/PUS, possibilita a detecção segura de posição e velocidade até SIL 3 e PL e. A unidade de avaliação atua como um gateway seguro para o fieldbus: Ele processa os sinais redundantes das cabeças de leitura safeWCS/PUS, cria um valor de posição segura e deriva um valor de velocidade segura a partir dele. Além dos dados seguros e não seguros, também transmite dados de diagnóstico. O sistema é compatível com o protocolo de segurança comum Fail Safe over EtherCAT® (FSoE) para transmitir os dados adquiridos dos sensores para um sistema de controle seguro.


Portfólio


Destaques

  • Detecção de posição absoluta confiável e precisa com o sofisticado sistema de codificação da posição
  • Detecção precisa de posição, mesmo em pistas curvas, subidas, descidas, mudança de faixa e declives
  • Integração flexível devido à compatibilidade com todos os sistemas de controle comuns
  • Monitoramento confiável de aplicações relevantes para a segurança através da saída de posição e velocidade seguras através de Fail Safe over EtherCAT (FSoE)
  • Invólucro de proteção IP69 para uso em aplicações externas extremas, como portas de navios e instalações de galvanização
  • Configuração simples e indicação de erro: indicadores de status de LED claramente visíveis e opções com um display integrado

Sistema de codificação da posição WCS

O sistema de posicionamento por código WCS está no mercado desde 1989 e agora oferece novas opções de montagem, como o WCS Outdoor e o WCS Extended...

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
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
^