Fita colorida para rastreamento de faixa, códigos Data Matrix para posicionamento e códigos de controle para navegação: O Position Guided Vision (PGV) é o primeiro e único sistema de posicionamento Data Matrix que combina essas tecnologias em um único dispositivo. É a solução ideal para sistemas de transporte sem condutor. A cabeça de leitura PGV consiste em um sistema de câmeras com uma unidade de iluminação integrada e navega de forma confiável por meio de fita/tinta colorida de rastreamento de rota, mesmo em superfícies altamente reflexivas ou ao redor de curvas fechadas.
Com uma grande janela de leitura e gravação de imagem 2D, o sistema de posicionamento PGV também detecta fitas danificadas ou sujas. Em combinação com os códigos Data Matrix, isso cria possibilidades de orientação óptica de veículos guiados automatizados (AGVs). Isso inclui operações de viragem específicas ao longo da rota com a ajuda de códigos de controle Data Matrix, posicionamento exato de AGVs com fita de código Data Matrix ou navegação por meio do modo de etiqueta no qual as etiquetas Data Matrix estão presas ao solo em uma grade fixa.
Pela primeira vez, o safePGV oferece posicionamento absoluto seguro de acordo com o SIL 3/PL e com um único sensor. Essa nova versão de segurança é baseada em uma combinação de cabeça de leitura 2D e fita de código Data Matrix multicolorida. O firmware integrado verifica a plausibilidade dos valores de posição X usando LEDs vermelhos e azuis e depois os retransmite para o PLC de segurança. Os dados podem, então, ser processados no PLC sem verificações adicionais de plausibilidade devido à tecnologia confiável de sensor de automonitoramento. O sistema ajuda a manter uma distância mínima entre os AGVs e garante a segurança do pessoal.
As cabeças de leitura PGV são robustas e compactas. Isso significa que elas podem ser instaladas até mesmo nos menores AGVs. A potente iluminação LED as torna insensíveis às influências ambientais. As cabeças de leitura estão disponíveis com todas as interfaces comuns integradas ao invólucro do sensor.
Além das antenas de leitura PGV e safePGV, a Pepperl+Fuchs também oferece os alvos de posicionamento correspondentes. O portfólio para orientação de rastreamento baseada em câmera inclui fitas coloridas em várias cores, bem como fitas de código, barras e etiquetas da Matriz de dados. Dependendo dos requisitos e das condições ambientais, os códigos da Matriz de dados estão disponíveis em vários projetos e materiais.
Um sistema de posicionamento também inclui os acessórios certos. Além de cabeças de leitura e fita de rastreamento, nosso portfólio oferece os cabos de conexão e suportes de montagem apropriados, por exemplo.