Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Codificador giratório com IO-Link - Monitoramento simplificado de condições e maior disponibilidade da fábrica

2020-11-03

absolute rotary encoder with IO-link interface
Codificador giratório com IO-Link com eixo sólido

O tempo de inatividade inesperado das máquinas pode custar caro. Isso significa que tempos de resposta curtos são necessários para garantir a alta disponibilidade da fábrica a longo prazo. O novo codificador giratório absoluto com interface IO-Link da Pepperl+Fuchs ajuda você a aumentar a transparência da fábrica e a usar possíveis economias. Com uma variedade de funções de diagnóstico e configurações, diversos aplicativos podem ser resolvidos com apenas um dispositivo e os custos de inventário podem ser reduzidos, o que torna o novo codificador IO-Link especialmente econômico e flexível!


Fácil avaliação de dados com transmissão constante de informações de status

O novo codificador giratório absoluto detecta os valores de posição de giro único/múltiplo e a direção de rotação. Esses valores são transmitidos usando a normativa da indústria COM3 e uma taxa de transmissão de 230,4 kBit/s, a taxa de transmissão mais rápida para dados IO-Link. A comunicação IO-Link fornece informações de dados do processo (cíclicos) e permite uma resposta rápida a qualquer alteração crítica. O novo codificador transmite todas as informações de status com os dados do processo cíclicos e não precisa ser consultado por meio dos dados do processo acíclicos. 



Para o monitoramento simplificado de condições, o usuário recebe informações de status sobre dados do processo (cíclicos), o que permite uma reação rápida quando alterações críticas são necessárias.

Codificador giratório flexível e econômico

O novo codificador IO-Link é um investimento inteligente para usuários novos no campo de monitoramento de condições e manutenção preditiva. Os clientes podem escolher entre um codificador com configurações de dispositivo padrão ou uma solução personalizada com parâmetros específicos de aplicativo. Os usuários podem parametrizar os próprios instrumentos por meio do PACTware ou receber uma solução pré-configurada.

Como os dados de identificação do codificador giratório estão sempre disponíveis no IO-Link principal, é fácil substituir os dispositivos no futuro. Usando a função de armazenamento de dados do IO-Link principal, todos os parâmetros relevantes são armazenados e transferidos para o novo dispositivo, o que reduz significativamente o tempo de inatividade durante a manutenção e a substituição de dispositivos. O codificador está disponível em um modelo de 58 mm ou 36 mm, e os vários tipos de eixo e flange facilitam a integração em diferentes aplicações. Com uma classificação IP IP65/IP67, o codificador IO-Link é adequado para uso em condições industriais adversas.


Destaques do Codificador giratório com interface IO-Link

  • Funções de diagnóstico inteligentes conferem confiabilidade ao sistema
  • Monitoramento simplificado de condições com avisos de detecção críticos
  • O codificador giratório flexível e configurável permite um projeto de máquina padronizado
  • Diversas opções de configuração de eixo e flange disponíveis
  • Classificação IP65/67 para uso em condições industriais adversas

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

Soluções de sistema IO-Link da Pepperl+Fuchs

Uma interface aberta internacionalmente padronizada e de vários fornecedores, o IO-Link é parte integrante das soluções Sensorik4.0® da Pepperl+Fuchs. Saiba mais sobre a tecnologia de comunicação inteligente...

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.