Na indústria 4.0, o rastreamento de pedidos, mercadorias, veículos de transporte, ferramentas e a navegação segura de AGV (autonomous guided vehicles, veículos guiados autônomos) e drones é feito com base em poderosos serviços de localização em tempo real. Com o omlox, um novo padrão aberto e interoperável em localização industrial está disponível e contribui para uma mudança a favor de processos totalmente automatizados e sem papel em fábricas inteligentes. Desenvolvido por diversos parceiros globais de OT e TI, o omlox combina conhecimento e produtos de inúmeras empresas para refletir todas as expectativas industriais quando se trata de localização em tempo real.
Administrado pela respeitada organização de padronização PNO, o ecossistema omlox pela primeira vez oferece interoperabilidade plug and play de uma grande variedade de produtos e tecnologias de localização (como UWB, Wi-Fi, GPS, 5G, RFID e Bluetooth). Como o omlox é baseado em interfaces abertas, qualquer empresa pode usar o padrão e participar de seu desenvolvimento futuro.
Acreditamos que o padrão aberto para localização industrial é essencial para implementar a comunicação da Indústria 4.0 em grande escala e além dos limites das fábricas e das instalações.
Como líder de mercado em automação de fábrica, temos ampla experiência com o desenvolvimento e a implementação de uma diversas de tecnologias, incluindo sensores com vários princípios de detecção e tecnologias de interface, como IO-Link ou Interface AS e um amplo portfólio de dispositivos RFID(Radio Frequency Identification, Identificação por radiofrequência). Este método de identificação é um componente central do padrão omlox.
O RFID usa ondas de rádio para identificar objetos automaticamente sem fazer contato. As etiquetas servem como memórias de dados. As versões passivas dessas etiquetas não exigem sua própria alimentação de tensão, o que significa que, ao contrário da maioria das outras tecnologias de localização, não há necessidade de trocar a bateria. As etiquetas transmitem informações relacionadas a produtos, mercadorias e pessoas, permitindo que os fluxos de dados e de materiais possam ser combinados da maneira mais eficaz. Elas são usadas para armazenar localmente no objeto todas as informações relevantes ao processo, o que significa que a produção pode ser controlada com base no objeto.
As aplicações de rastreamento e monitoramento permitem que matérias-primas e produtos sejam atribuídos e rastreados de maneira clara. A tecnologia sem fio torna possível não apenas ler as informações do objeto, mas também adaptar essas informações, se necessário. Os dispositivos de leitura/gravação podem detectar etiquetas a partir de longa distância sem fazer contato visual direto, enquanto a UHF (ultra-high frequency, frequência ultra-alta) possibilita a leitura de várias etiquetas com um alto nível de eficiência. As etiquetas também podem ser facilmente identificadas no mundo todo. As interfaces de controle processam as informações dos dispositivos de leitura/gravação e as passam para sistemas de nível superior.
A combinação inteligente de RFID com outras tecnologias, como UWB, 5G e GPS, dentro da estrutura do padrão omlox, cria, pela primeira vez, um fluxo de informações completamente contínuo que se estende muito além das portas da fábrica. Se a área de carga de um caminhão estiver equipada com dispositivos de leitura/gravação RFID que foram modificados para o padrão omlox, o status e a localização de mercadorias individuais poderão ser verificados durante o transporte por meio de GSM e 5G. Essas informações podem ser transferidas para sistemas de software de nível superior, como ERP ou MES. Qualquer atraso no transporte pode ser resolvido rapidamente, as cadeias de suprimentos podem ser otimizadas e as mercadorias podem ser armazenadas com mais eficiência. O portfólio da Pepperl+Fuchs compreende vários dispositivos de leitura/gravação RFID adequados ao padrão omlox lançado recentemente e compatíveis com essas aplicações.
O "DeepHub®", desenvolvido pela nossa parceira de longa data Flowcate (anteriormente, Heidelberg Mobil), é particularmente adequado como middleware para a implementação de aplicações RTLS. Como líder na implementação do padrão omlox, o DeepHub oferece todas as ferramentas integradas necessárias para a perfeita integração de uma ampla variedade de tecnologias de localização, independentemente do fabricante ou do hardware. A combinação de informações de etiqueta capturadas por nossos dispositivos de leitura/gravação RFID com um sistema de rastreamento UWB por meio da Extensão de zona móvel (MZE) do DeepHub fornece visibilidade completa dos fluxos de materiais e mercadorias. Isso resulta em atrasos operacionais significativamente reduzidos e menor custo total de propriedade.
Leia mais sobre o potencial do DeepHub em combinação com a tecnologia RFID na publicação do blog da Flowcate:
Se você estiver interessado em realizar aplicações omlox com a tecnologia RFID da Pepperl+Fuchs, use o formulário a seguir. Nossos especialistas estão ansiosos pela sua solicitação!
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.