As máquinas de embalagem geralmente trabalham em alta velocidade e em tempos de ciclo muito curtos. A embalagem é alimentada continuamente em rolos e retificada de acordo com as especificações. Os vários movimentos da máquina devem ser realizados com precisão e bem coordenados. Ao mesmo tempo, é necessário flexibilidade para lidar com a variação das mercadorias a serem embaladas e os parâmetros de embalagem. Somente dessa forma a qualidade da embalagem especificada pode ser alcançada no tempo de ciclo necessário. É necessário um posicionamento absoluto preciso dos rolos de material. Os codificadores giratórios usados devem ser capazes de lidar com poeira, alta umidade e forte interferência eletromagnética.
A embalagem do produto deve ser efetuada no menor tempo de ciclo possível e com a maior precisão. A máquina deve ser capaz de se adaptar rapidamente a diferentes mercadorias e parâmetros de embalagem. As obstruções de material devem ser evitadas e os tempos de inatividade minimizados. Os codificadores giratórios utilizados na máquina devem ter uma elevada precisão de medição. Ao mesmo tempo, eles devem ser capazes de transmitir rapidamente as informações do processo, a fim de atender à demanda de intervalo curto do processo de embalagem. Além disso, é necessário um comissionamento simples.
Codificadores giratórios absolutos com interface IO-Link da Pepperl+Fuchs medem, de forma confiável e precisa, a posição (giro único e múltiplo) e a direção de rotação dos roletes. Eles operam com a taxa de transmissão de IO-Link mais rápida COM3. Isso é comparável à velocidade de uma Ethernet industrial. Uma nova posição angular pode ser definida independentemente da posição do eixo do codificador giratório. Após a instalação, a posição angular é simplesmente adaptada ao status atual da máquina por meio da configuração IO-Link. A posição é facilmente reajustada durante a operação via IO-Link. O índice de configuração permite uma fácil interpretação dos dados fornecidos, por exemplo, durante a manutenção remota. O codificador giratório também fornece um valor de temperatura ambiente e relata as funções críticas da máquina. O usuário recebe informações de status por meio de dados de processo cíclico e pode intervir diretamente em caso de desvios. Também é possível definir valores de limite definidos.
Características técnicas:
O codificador giratório pode ser operado em até 12.000 revoluções por minuto, o que possibilita velocidades de processo muito altas. A detecção precisa e confiável da posição, bem como a comunicação rápida e abrangente, fornecem a base de dados sólidos para um controle de máquina de qualidade. As pré-configurações opcionais dos codificadores giratórios na fábrica reduzem o esforço de instalação. As configurações do codificador giratório específicas da aplicação podem ser armazenadas no mestre do IO-Link e transferidas automaticamente para novos dispositivos. O parâmetro de temperatura adicional está disponível para monitoramento da máquina, para análise de status e para funções de controle. Com o grau de proteção IP67, os dispositivos também são adequados para ambientes particularmente difíceis.