O tablet Tab-Ex® 03 DZ2 resistente, para áreas classificadas, continua a história de sucesso da série Tab-Ex® 3ª geração. Esse tablet de 8" foi criado em colaboração com uma parceira de longa data, a Samsung. Ele impressiona não só pelo poderoso sistema operacional, mas também pelo design fino e leve, que facilita o trabalho em áreas classificadas Zona 2/22 Div. 2. A experiência de desktop da Samsung (modo DeX) oferece aos usuários uma experiência de desktop completa ao conectar teclado, mouse e monitor, fornecendo uma alternativa econômica e equivalente aos PCs desktop.
Para tornar a (pré-)configuração, o comissionamento, o gerenciamento e a análise de dispositivos móveis, como o Tab-Ex®, mais fácil e intuitiva possível para as empresas, a ecom combina todos esses serviços em uma única plataforma digital. Os usuários recebem dispositivos pré-configurados que são personalizados e estão prontos para uso em qualquer lugar do mundo na entrega e podem ser gerenciados e monitorados por uma plataforma central.
A tela multitoque de 8" do Tab-Ex® 03 DZ2 pode ser operada com luvas e também com a S Pen incluída, graças à função toque úmido, mesmo em ambientes externos, na chuva e na neve. O tablet também incorpora um botão vermelho livremente programável (chamada de emergência), por exemplo, para alarmes ou push-to-talk (PTT). Com 4 GB de RAM e 64 GB de ROM, ele oferece as condições ideais para uma transferência de dados ainda mais rápida devido ao armazenamento adicional de dados. A transferência de dados e o carregamento fácil da bateria de 4.900 mAh ocorrem por meio do conector de pino pogo. Além da duração da bateria de até 11 horas, o Tab-Ex® 03 DZ2 está equipado com um poderoso processador Octa-Core de 64 bits e a versão mais recente do Android 10. Além disso, o tablet Android possui o Google ARCore para aplicações de realidade aumentada. Isso permite que o dispositivo seja usado para suporte remoto, treinamento e ferramentas empresariais individuais, desde o gerenciamento de ativos até a inspeção de dispositivos, bem como manutenção preditiva.
A autenticação biométrica e a solução de segurança KNOX integradas nos dispositivos móveis Samsung fornecem aos usuários segurança avançada de dados e do dispositivo. O sistema de segurança Samsung KNOX garante que os administradores de TI possam proteger, implantar e gerenciar dispositivos móveis corporativos de maneira fácil e confiável. Dessa forma, todos os requisitos corporativos são atendidos em todo o ciclo de vida do equipamento e os dados confidenciais são consistentemente protegidos contra ataques de malware ou phishing. Portanto, somente indivíduos autorizados podem acessar informações corporativas, mantendo os dados protegidos caso um equipamento seja perdido.