Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Sensor LiDAR 2-D R2000 para posicionamento seguro de Veículos guiados automatizados

Proteção de veículos em pontos de transferência e pontos obstruídos

A Aplicação

Duas funções são essenciais para a operação de Veículos guiados automatizados (VGAs): navegação confiável e proteção. Existem diferentes métodos de navegação, por exemplo, orientação por faixa ou navegação com sensores LiDAR. Eles usam refletores instalados nas paredes da fábrica ou navegam por contornos ambientais programados. Uma série de sensores é normalmente utilizada para proteger o veículo. Em certas situações, como em pontos de transferência, portões ou ao entrar em corredores estreitos de rack, esses dispositivos de segurança devem ser desligados, caso contrário, eles colocarão o VGA em modo de segurança. Nesses casos, as normas ISO 3691-4:2020(E) e ISO 13849-1 exigem que a posição do VGA neste ponto seja protegida ou determinada com PL d.


O Objetivo

Ao operar veículos automatizados, deve-se garantir sempre que nem pessoas nem máquinas sejam prejudicadas. Para garantir isso nessas circunstâncias, o posicionamento seguro do VGA deve ser detectado de acordo com o PL d, respeitando requisitos padronizados, como documentação, cálculo etc. Além da mais alta precisão e robustez da tecnologia de sensor utilizada, o conhecimento das normas e diretrizes, o desenvolvimento de um conceito de segurança completa, o cálculo e a validação são essenciais.


A Solução

O sensor LiDAR 2-D R2000 permite a navegação de contorno em 360 graus
O sensor LiDAR 2-D R2000 permite a navegação de contorno em 360 graus

Os dados do sensor usados para navegação são aprimorados com informações de um sistema de RFID. Um sensor LiDAR 2-D da série R2000 está instalado no VGA, que utiliza a navegação de contorno para determinar a posição do veículo. Além disso, um cabeçote de leitura/gravação RFID é montado sob o VGA. Um transponder de RFID embutido no piso transmite as informações de localização assim que o cabeçote de leitura é posicionado diretamente acima dele. A redundância dos dados do sensor indica que a posição segura do veículo na instalação pode ser determinada com confiança e outros equipamentos de segurança podem ser desligados. 


Os Benefícios

Com os dados de posição do R2000, um sensor que já está instalado no VGA é usado para o posicionamento, o que significa que não há custos adicionais para esse sensor. A alta resolução angular e o ponto de luz particularmente pequeno do sensor LiDAR 2-D garantem a máxima precisão e, portanto, uma medição confiável da posição. O uso do sistema de RFID com seus transponders resistentes também aumenta ainda mais a confiabilidade, pois sujeira ou detritos não afetam os resultados da medição. O operador recebe essa solução completa de uma única fonte: Além da tecnologia de sensores, a Pepperl+Fuchs oferece o conceito de segurança completa, incluindo documentação desenvolvida por especialistas na área de segurança de máquinas e veículos.


Visão geral

  • Posicionamento seguro do VGA com PL d
  • Segurança de acordo com as normas ISO 3691-4:2020(E) e ISO 13849-1
  • Navegação de contorno com o sensor LiDAR 2-D R2000 de 360°
  • Detecção de posição altamente precisa graças a uma resolução angular de 0,014° e um ponto de luz muito pequeno
  • Informações adicionais de posição por meio do sistema de RFID em pontos de transferência e pontos obstruídos

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

Leia mais sobre o sensor LiDAR 2-D R2000 e conheça seus benefícios e recursos.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.