A introdução dos novos dispositivos portáteis e modulares de RFID IC-HH5* significa que a Pepperl+Fuchs agora oferece uma solução portátil e altamente flexível para a escrita e leitura de transponders RFID de diferentes frequências. A mais recente adição à gama de produtos de automação industrial apresenta um design especialmente fácil de utilizar e hardware de alto desempenho. Usando um mecanismo sofisticado, os cabeçotes de leitura/gravação de RFID para frequências diferentes (LF, HF, UHF) podem ser conectados de forma rápida e fácil ao módulo de base do dispositivo portátil sem ferramentas.
Os cabeçotes de leitura/gravação são plug-and-play, permitindo que sejam trocados durante a operação sem a necessidade de qualquer trabalho de configuração demorado. Isso garante que os usuários possam se concentrar completamente na tarefa de identificação disponível. Para ajudar com isso, o dispositivo básico tem um display de toque colorido reforçado e condensador de 4,8 polegadas, que pode ser lido claramente em todos os momentos, mesmo em condições de luz ambiente abaixo do ideal. A proteção IP54 enfatiza a adequação do dispositivo para uso externo e em outros ambientes desafiadores.
O novo dispositivo portátil de RFID foi construído em torno de um processador quad-core Arm Cortex A53 de alto desempenho, com frequência de relógio de 1,8 GHz por núcleo, e possui um processador Cortex M4 incorporado de 400 MHz, que oferece controle dedicado dos cabeçotes de leitura/gravação de RFID. Além dos poderosos processadores, o dispositivo portátil tem 2 GB de RAM e 16 GB de memória flash, fornecendo acesso rápido e tempos de processamento curtos mesmo ao trabalhar com aplicações de software mais complexas.
Uma interface WLAN de 2,4/5 GHz integrada e suporte a Bluetooth permitem que os dados sejam trocados com sistemas de back-end e outros dispositivos portáteis. Em termos de software, a Pepperl+Fuchs está usando um sistema operacional Android™ Industrial+ otimizado. O SO impressiona com padrões de segurança especialmente altos e disponibilidade de longo prazo e fornece uma interface de usuário que será familiar para muitos usuários devido a seus paralelos com o conhecido SO de smartphone.
Juntamente com a introdução do dispositivo básico e dos vários cabeçotes de leitura/gravação de RFID, a Pepperl+Fuchs expandiu seu portfólio para apresentar os acessórios associados. Isso inclui baterias de substituição de íon de lítio de longa duração com capacidade de carregamento de 6.000 mAh e uma estação de carregamento/acoplamento que permite o carregamento simultâneo do dispositivo móvel e de uma bateria de substituição. A estação de acoplamento tem uma porta USB-A com uma interface de host. Por exemplo, isso permite que os usuários conectem um dispositivo USB e copiem programas ou leiam resultados do dispositivo portátil para o dispositivo de armazenamento.
Além da ampla gama de hardwares, a Pepperl+Fuchs oferece desenvolvimento de software específico para o cliente para os novos dispositivos portáteis de RFID. Por exemplo, isso pode incluir o projeto de uma interface de usuário individual, caixas de diálogo ou uma conexão com sistemas de TI existentes.
Você tem dúvidas sobre disponibilidade e as novas aprovações de rádio específicas para cada país dos dispositivos portáteis de RFID? Ou você está interessado em receber mais informações? Ficaremos satisfeitos em ajudar. Basta clicar no link abaixo para ligar ou enviar uma mensagem para nós.
→ Entre em contato com os especialistas da Pepperl+Fuchs para obter mais informações.