Armazéns com guindastes empilhadores são indispensáveis para armazenagem, manuseio de materiais e centros de distribuição. Os sistemas automatizados armazenam e recuperam itens de maneira eficiente. Dimensões compactas, altas velocidades e maior precisão de seleção são apenas alguns dos muitos benefícios dessa tecnologia.
Para garantir alta produtividade e evitar custos de tempo de inatividade, o guindaste empilhador deve ser posicionado com precisão confiável e alta velocidade. Um sistema de posicionamento absoluto confiável é, portanto, crucial para a operação. Além de ter um tempo de reação rápido, este sistema deve fornecer dados de posição até o submilímetro.
O sistema de posicionamento absoluto PXV, composto por uma cabeça de leitura e uma fita de código Data Matrix, oferece a solução perfeita. Medindo apenas 25 mm de largura, a fita de código é estreita o suficiente para ser instalada diretamente no eixo do guindaste empilhador. A câmera 2D está localizada no suporte móvel. Este procedimento de instalação é realizado nos eixos horizontal e vertical do guindaste empilhadores. O sensor fornece imediatamente uma posição confiável dos eixos X e/ou Y para posicionar com precisão o guindaste empilhador para armazenamento ou recuperação. A resolução de posição de 0,2 mm e a velocidade de deslocamento de até 20 m/s tornam a tecnologia PXV não só altamente precisa, mas também rápida o suficiente para atender aos requisitos do sistema de controle. Embora outras tecnologias exijam intervalos de calibração e manutenção, elas não são necessárias neste sistema porque não há peças móveis.
Características técnicas:
Além de ser altamente confiável e preciso em longas distâncias, o sistema PXV é fácil de instalar e configurar. Este sistema não gera custos consequenciais e pode ser substituído rapidamente em caso de falha. Se o guindaste empilhador for usado em um armazém de depósito onde os itens ficam armazenados em níveis elevados e o posicionamento seguro (posição redundante) for necessário, a versão segura safePVX com PROFIsafe e SIL 3/PL e está disponível.