Design intuitivo, robustez e uso simplificado: o EXTA4 é uma linha inovadora de teclados da Pepperl+Fuchs projetada para uso em áreas classificadas. Seja para uso com nossa linha de IHMs ou mesmo para soluções customizadas em caixas pressurizadas, à prova de explosão entre outras.
Os teclados EXTA4 podem ser configurados com as certificações adequadas de acordo com cada tipo de aplicação: O espectro de opções de aplicação varia de áreas não classificadas a Zonas2/22 ATEX/IECEx e Zonas 1/21 ATEX/IECEx. O conceito da série EXTA4, baseado no tipo de proteção Ex i, separa as interfaces do teclado e do mouse integrado em circuitos distintos e intrinsecamente seguros. Os teclados são fáceis de instalar e integrar aos sistemas existentes graças a uma conexão PS/2 de 8 pinos ou conexões USB.
O invólucro padrão para teclados EXTA4 está disponível em várias versões de montagem e foi projetado para uma instalação fácil e intuitiva através do uso da nossa linha de HMI VisuNet. Uma versão para montagem em painel e desktop para aplicações específicas também está disponível.
Os teclados estão disponíveis com um mouse óptico com trackball, um mouse pad touch ou um mouse com joystick.
O touch pad é compatível com luvas comumente usadas na indústria farmacêutica, além de ser resistente a produtos de limpeza normalmente usados nesse setor, assim como o teclado com invólucro de aço inoxidável.
Se o usuário estiver usando luvas grossas de couro, por exemplo, o joystick será a melhor opção para um uso preciso.
A versão com trackball óptico também é fácil de operar ao usar luvas e oferece a grande vantagem de estar em conformidade com o grau de proteção IP66.