Mais inteligência na fábrica: É isto o que significa o padrão de comunicação independente do fabricante IO-Link. Da engenharia industrial e engenharia de máquinas ao manuseio de materiais, o IO-Link é amplamente utilizado na automação industrial moderna. Além dos mestres IO-Link, a Pepperl+Fuchs oferece uma ampla variedade de sensores com recurso para IO-Link. No entanto, o padrão também é adequado para monitorar e controlar atuadores, como válvulas. Como a mais recente adição ao seu portfólio de conectividade, a Pepperl+Fuchs agora oferece um conector de válvula com uma interface IO-Link. Este dispositivo permite que os operadores da fábrica tenham visibilidade do status de suas válvulas solenoides em todos os momentos.
O conector da válvula do projeto A é adequado para conectar válvulas solenoides de acionamento pneumático ou hidráulico, por exemplo, válvulas individuais essenciais em ambientes IO-Link com altos requisitos de monitoramento. Para monitorar o status desses atuadores, o conector registra dados de diagnóstico extensos: Tensão de alimentação, corrente de saída, movimento da válvula, temperatura e consumo de energia da bobina do solenoide. Os limites individuais podem ser definidos para cada parâmetro por meio de uma função de alarme configurável. Rompimentos de cabos e curtos-circuitos também são detectados de forma confiável. Além disso, um contador de ciclo de comutação reajustável pode ser usado para monitorar intervalos específicos no ciclo de vida do produto. Um segundo contador não reajustável permite acompanhar toda a vida útil da válvula.
Todos os dados do processo são transmitidos ao controlador ou a um sistema baseado na nuvem por meio de um mestre IO-Link, por exemplo, por meio de um dispositivo da série ICE*. Desta forma, o conector da válvula fornece todos os dados necessários para monitoramento de condições e manutenção preditiva. Esta solução, que também é ideal para a adaptação de fábricas existentes, transforma qualquer válvula padrão em um dispositivo inteligente que pode ser totalmente integrado em ambientes da Indústria 4.0.
Para aumentar ainda mais a vida útil da válvula, o conector da válvula pode ser operado no modo de economia de energia. Por modulação por largura de pulso (PWM), a corrente de saída pode ser controlada dependendo do tipo de válvula. Como resultado, é possível ter reduções de energia de até 70%. Isso também reduz a temperatura na válvula, eliminando a necessidade de instalar dispositivos de resfriamento e aumentando significativamente a vida útil dela.
O conector da válvula vem com um conector M12 pré-montado. Isso permite que ele seja conectado diretamente ao mestre IO-Link sem a necessidade de montar um cabo no local. Como cada conector de válvula pode ser nomeado individualmente no software, é fácil atribuir os dados ao respectivo conector ou válvula. Além disso, um indicador de status LED programável simplifica a manutenção: a função "Find me" permite que as válvulas sejam identificadas de forma rápida e fácil. A programação relacionada com eventos do LED significa que o status atual da válvula pode ser identificado à primeira vista. Além disso, todas as configurações do dispositivo são armazenadas no mestre IO-Link, eliminando a necessidade de parametrização demorada ao substituir um dispositivo.